- 品番:
- SZ 4583500
- 製品説明
- 従来のドアステイは非常時に避難経路を遮断する可能性があります。このステイは加圧により自動的に外れ、ドアを両方向に方向に完全に開くことができます。したがって、180° ヒンジと組み合わせて使えば、非常時に避難経路が固定されたドアにより遮断されることを防ぐことができます。
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用エンクロージャータイプ
- TS
- VX SE
- PC
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.36 kg
- 総質量
- 0.375 kg
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177576322
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- TS 避難通路用ドアステイ TS、SE、PC用
- 資料
- マニュアル