避難通路用ドアステイ

品番: SZ 8618425

従来のドアステイは非常時に避難経路を遮断する可能性があります。このステイは加圧により自動的に外れ、ドアを双方向に完全に開くことができます。したがって、180° ヒンジと組み合わせて使えば、非常時に避難経路が固定されたドアにより遮断されることを防ぐことができます。

品番:
SZ 8618425
製品説明
従来のドアステイは非常時に避難経路を遮断する可能性があります。このステイは加圧により自動的に外れ、ドアを両方向に方向に完全に開くことができます。したがって、180° ヒンジと組み合わせて使えば、非常時に避難経路が固定されたドアにより遮断されることを防ぐことができます。
同梱品
取り付け部品を含む
適用エンクロージャータイプ
VX
1パック
1 個
純質量
0.25 kg
総質量
0.308 kg
関税率番号
83024900
EAN
4028177958500
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
VX door stay for escape routes
資料
Info sheet