- 品番:
- AX 2311100
- 製品説明
- ドア裏面にあるスタッドボルトに垂直に取り付けます。サポートレール、システムセクション 14 x 39 mm やドアステイを固定するために使用します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 適用エンクロージャータイプ
- AX ステンレス製
- 適用高さ
- = 1,000 mm
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.7 kg
- 総質量
- 0.973 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177940550
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- AX 穴付きドアフランジ, AX ステンレス製用, 適用 高さ:1000 mm