- 品番:
- AX 2515200
- 製品説明
- 穴付きドアフランジに好みの高さに設置可能です。幅が可変のため、簡単に調整できます。
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 固定ねじを含む
- 内法高さ
- 210 mm
- Clear width, range
- 325 - 425 mm
- 適用ドア幅
- 400 mm
500 mm - 適用
- エンクロージャータイプ: AX
AE 鋼板製
CX ワンピースコンソール - 寸法:
- 奥行: 35 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.65 kg
- 総質量
- 0.83 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177938304
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- 製品説明
- lunghezza: 325 - 425 mm, per larghezza porta 400 / 500 mm"
- 資料
- Info sheet