回路図ポケット、鋼板製 幅調整可能

品番: AX 2515300

穴付きドアフランジに好みの高さに設置可能。幅が可変のため、簡単に調整できます。

品番:
AX 2515300
製品説明
穴付きドアフランジに好みの高さに設置可能です。幅が可変のため、簡単に調整できます。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
同梱品
固定ねじを含む
内法高さ
210 mm
Clear width, range
475 - 575
適用ドア幅
600 mm
適用
エンクロージャータイプ: AX
AE 鋼板製
CX ワンピースコンソール
CX ベースユニット
寸法:
奥行: 35 mm
1パック
1 個
純質量
1 kg
総質量
1.055 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177938311
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
製品説明
lunghezza: 475 - 575 mm ,per larghezza porta 600 mm"
資料
Info sheet