レインカバー、鋼板製 AE用

品番: SZ 2511500

屋外設置でも雨水を確実に背面に排水し、ドア開閉に際しても水の浸入を防ぎます。材質:鋼板製、塗装済み。

品番:
SZ 2511500
製品説明
屋外設置でも雨水を確実に背面に排水し、ドア開閉に際しても水の浸入を防ぎます。取り付けも簡単。
材質
鋼板製
表面
静電粉体塗装、テクスチャーペイント
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
注記:
屋外に設置する場合は、エンクロージャー上部やエンクロージャーとドアの間の溝上部にレインカバーを設置し、雨水や紫外線からエンクロージャーを保護することをお勧めします。
防水についての IP 保護レベルの試験 (IEC 60 529 による第二の識別記号) は、屋外や、同等の環境に設置されたエンクロージャーへの要求とは異なります。
周囲条件によって、追加対策が必要な場合があります。
適用
エンクロージャータイプ: AE
幅: = 600 mm
奥行: = 350 mm
1パック
1 個
純質量
3.093 kg
総質量
3.293 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177477063
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
製品説明
SZ Rain canopy, for AE, for WD: 600x350 mm, Sheet steel