トップパネル、ベントスロット付き TS、TS IT用

品番: DK 7826786

連続したルーフとの交換用、ケーブル配線付きとケーブル配線なし。

品番:
DK 7826786
仕様
1枚型ケーブルエントリーなし
製品説明
標準トップパネルと交換して使用します。高さ72 mmのトップパネル、四方ベントスロットおよびケーブル引き込み用クランププロファイル付き。ケーブル引き込み箇所付きの二分割型は、容易な装備追加を可能にします。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
適用
エンクロージャータイプ: TS
TS IT
幅: 800 mm
奥行: 600 mm
1パック
1 個
純質量
6.904 kg
総質量
7.267 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177345621
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405