- 品番:
- PS 4198000
- 製品説明
- 吊りボルトの代わりにトップパネルを固定し、突起の無いデザインにします。等電位化用のコンタクトワッシャー付き。
- 材質
- スチール
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 丸小ねじ M12 x 20 (六角穴) 20本
パッキン形歯付きワッシャー A 12.5、20枚 - 寸法:
- ねじ: M12
- 1パック
- 20 個
- 純質量
- 0.5 kg
- 総質量
- 0.54 kg
- 関税率番号
- 73181900
- EAN
- 4028177093713
- ETIM 9
- EC003861
- ETIM 8
- EC003861
- ECLASS 8.0
- 23110190
- 製品説明
- PS トップパネル固定ねじ