トップパネル(IP 55 クローズド型) TS 用

品番: SV 9671648

トップパネルの無いエンクロージャーや、他のTSエンクロージャーの標準トップパネルと交換して使用します。

品番:
SV 9671648
用途
トップパネルの無いエンクロージャーや、他のTSエンクロージャーの標準トップパネルと交換して使用します。
材質
鋼板、1.5 mm
表面
テクスチャーペイント
塗装色
RAL 7035
適用
エンクロージャータイプ: TS
幅: 400 mm
奥行: 800 mm
1パック
1 個
純質量
4.05 kg
総質量
4.8 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177573628
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
製品説明
SV トップパネル(IP 55 クローズド型) TS 用、WD: 400x800 mm