- 品番:
- SV 9665760
- 仕様
- 2 x M25/32/40, 1 x M32/40/50, 2 x M40/50/63
- 製品説明
- ルーフエリアにおける簡単かつ確実なケーブルの引き込みに使用します。
- 材質
- 絶縁材
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- シールを含む
- メートル法打ち抜き穴の数
- 2 x M25/M32/M40
1 x M32/M40/M50
2 x M40/M50/M63 - 寸法:
- 幅: 250 mm
奥行: 160 mm - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.25 kg
- 総質量
- 0.281 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177382459
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 製品説明
- SV ケーブルグランドプレート、2xM25/32/40, 1xM32/40/50, 2xM40/50/63、絶縁材