- 品番:
- SV 9665770
- 仕様
- メンブレンシーリング付き 32 x 直径 7 ~ 16 mm、4 x 直径 10 ~ 20 mm、3 x 直径 14 ~ 26 mm
- 製品説明
- ルーフエリアにおける簡単かつ確実なケーブルの引き込みに使用します。
- 材質
- 絶縁材
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- シールを含む
- 寸法:
- 幅: 250 mm
奥行: 160 mm - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.3 kg
- 総質量
- 0.341 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177382466
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 製品説明
- SV ケーブルグランドプレート、メンブレンシーリング付き、32x Ø 7-16 mm, 4x Ø 10-20 mm, 3x Ø 14-26 mm、絶縁材