ケーブルグランドプレート トップパネル用

品番: SV 9665785

ルーフパネル用ケーブル配線フランジ、メートル法による記載済み、パッキング膜、引き込みサポート、もしくは閉じています。

品番:
SV 9665785
仕様
密閉型
製品説明
ルーフエリアにおける簡単かつ確実なケーブルの引き込みに使用します。
材質
鋼板、塗装済み
塗装色
RAL 7035
同梱品
シールを含む
寸法:
幅: 250 mm
奥行: 160 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
1パック
4 個
純質量
2.388 kg
総質量
2.645 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177525719
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
製品説明
SV ケーブルグランドプレート、密閉型、鋼板、塗装済み