- 品番:
- DK 7411000
- 製品説明
- 回路分配器またはケーブルラックとしてデータラックを使用する場合に最適です。ケーブルルートのガイドプレートをずらすことによって、各ケーブルのルートのサイズを調整することができます。このトップパネルは、取り付け面を二つ有し、取り付け面間隔が350 mmのデータラックすべてに取り付けることができます。
- 材質
- 鋼板、塗装済み
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- トップパネル
取り付け用アクセサリー - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 9.348 kg
- 総質量
- 9.84 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177237599
- ECLASS 8.0
- 27182405