製品販売終了日:: 2020/01/30
- 品番:
- CM 5001350
- 製品説明
- 屋外設置でも雨水を確実に背面に排水し、ドア開閉に際しても水の浸入を防ぎます。取り付けも簡単。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 静電粉体塗装、テクスチャーペイント
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 注記:
- 屋外に設置する場合は、エンクロージャー上部やエンクロージャーとドアの間の溝上部にレインカバーを設置し、雨水や紫外線からエンクロージャーを保護することをお勧めします。
- 防水についての IP 保護レベルの試験 (IEC 60 529 による第二の識別記号) は、屋外や、同等の環境に設置されたエンクロージャーへの要求とは異なります。
- 周囲条件によって、追加対策が必要な場合があります。
- 適用
- エンクロージャータイプ: CM
幅: = 1,000 mm
奥行: = 400 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 8.15 kg
- 総質量
- 8.579 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177526280
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27189272
- 製品説明
- CM Rain canopy, for CM, for WD: 1000x400 mm, Sheet steel
- 資料
- Info sheet