トップパネル、ベントスロット付き DK-TS、高さ 97 mm 用

品番: DK 7826806

標準装備のトップパネルと交換で設置します。

品番:
DK 7826806
製品説明
標準トップパネルと交換で設置します。高さ97 mmトップパネルの四方に換気用の穴(直径5 mm)が開いています。ベントスロット付き透視ドアおよび鋼板製ドアと共に使用します。ドアのデザインに合ったトップパネル。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
品番について
納期についてはお問合せ下さい
適用
エンクロージャータイプ: DK-TS
幅: 800 mm
奥行: 1,000 mm
1パック
1 個
純質量
15.39 kg
総質量
16.2 kg
関税率番号
72092690
EAN
4028177234611
ECLASS 8.0
27182405