トップパネル、ベントスロット付き DK-TS、高さ 97 mm 用

品番: DK 7826886

標準装備のトップパネルと交換で設置します。

品番:
DK 7826886
製品説明
標準トップパネルと交換で設置します。高さ97 mmトップパネルの四方に換気用の穴(直径5 mm)が開いています。ベントスロット付き透視ドアおよび鋼板製ドアと共に使用します。ドアのデザインに合ったトップパネル。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
適用
エンクロージャータイプ: DK-TS
幅: 800 mm
奥行: 800 mm
1パック
1 個
純質量
10.947 kg
総質量
11.523 kg
関税率番号
72092690
EAN
4028177234734
ECLASS 8.0
27182405