プレッシャーピン トップパネル用

品番: SV 9674790

IP 55 タイプのトップパネルを、圧力リリーフ機能付きのトップパネルと交換する際に使用します。

品番:
SV 9674790
製品説明
IP 55 タイプのトップパネルを、圧力リリーフ機能付きのトップパネルと交換する際に使用します。圧力リリーフ機能は、IEC/TR 61 641 の偶発的アーク放電に対する安全性による対人保護を遵守するためには、絶対に必要なものです。プレッシャーピンを取り付ければ、保護等級は IP 54 になります。
材質
ポリアミド
同梱品
警告ラベル 4枚を含む
注記:
トップパネル 1枚に、2個のプレッシャーピンと1枚の警告ラベルが必要です。
不意のアーク放電に対する安全性を確保するための限界値は、使用するバスバーシステムによって変わります。
1パック
4 個
純質量
0.072 kg
総質量
0.083 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177709614
ETIM 9
EC000032
ETIM 8
EC000032
ECLASS 8.0
23110190
製品説明
SV プレッシャーピン トップパネル用
資料
Info sheet