ルーフカバー AX用

品番: AX 2473010

傾斜付きのルーフカバーは、水たまりが生じることやその他の上からの汚れから、ハウジングを確実に守ります。

品番:
AX 2473010
製品説明
傾斜付きのルーフカバーは、水たまりが生じることやその他の上からの汚れから、ハウジングを確実に守ります。
材質
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面
へアライン仕上げ、粒度240番
同梱品
取り付け部品を含む
取り付け方法
動的負荷がかる場合はねじ留めも可能
寸法:
高さ: 37 mm
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
適用
エンクロージャータイプ: AX
幅: = 600 mm
奥行: = 210 mm
1パック
1 個
純質量
2.12 kg
総質量
2.34 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177938236
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
製品説明
AX ルーフカバー, 適用 幅x奥行:600x210 mm, ステンレス製
取得認証
UL + C-UL - FTTA
資料
マニュアル