- 品番:
- AX 2474010
- 製品説明
- 傾斜付きのルーフカバーは、水たまりが生じることやその他の上からの汚れから、ハウジングを確実に守ります。
- 材質
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 表面
- へアライン仕上げ、粒度240番
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付け方法
- 動的負荷がかる場合はねじ留めも可能
- 寸法:
- 高さ: 43 mm
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- 適用
- エンクロージャータイプ: AX
幅: = 760 mm
奥行: = 300 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 3.64 kg
- 総質量
- 3.94 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177938243
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 製品説明
- AX ルーフカバー, 適用 幅x奥行:760x300 mm, ステンレス製
- 取得認証
- UL + C-UL - FTTA
- 資料
- マニュアル