トップモジュール TS 用

品番: TS 8801765

上からの配線用、または連結したエンクロージャー経由のバスバーシステムでのエネルギー分配用の、ケーブル集配線スペースとして。

品番:
TS 8801765
製品説明
連結エンクロージャーでの配線用またはバスバー分電用の上部ケーブルベース。TSトップパネルは上部を閉じるために使います。
材質
鋼板、1.5 mm
表面
塗装、テクスチャーペイント
塗装色
RAL 7035 近似色
同梱品
フレームモジュール
トリムパネル 2枚、フロント/リア
自動無電位化機能付きホルダー 8個
吊りボルトとねじ付きロッド:各 4 個
取り付けについてのご注意
連結部カバー (トップ用) を取り付けることはできません。
寸法:
高さ: 200 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
適用
エンクロージャータイプ: TS
幅: = 1,200 mm
奥行: = 600 mm
1パック
1 個
純質量
17.2 kg
総質量
18.26 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177250529
ECLASS 8.0
27182405
製品説明
TS トップモジュール TS 用、WD: 1200x600 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
資料
Info sheet