サイドパネル TS トップモジュール用

品番: TS 8801775

トップモジュールまたは連結エンクロージャーのサイドをカバー。

品番:
TS 8801775
製品説明
トップモジュールまたは連結エンクロージャーのサイドをカバー。
材質
鋼板、1.5 mm
表面
塗装、テクスチャーペイント
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
寸法:
高さ: 200 mm
1パック
2 個
純質量
3 kg
総質量
3.428 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177250512
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
製品説明
TS サイドパネル TS トップモジュール用、HD: 200x600 mm