サイドパネル VX トップモジュール用

品番: VX 8618541

トップモジュールまたは連結エンクロージャーのサイドをカバー。

品番:
VX 8618541
製品説明
トップモジュールまたは連結エンクロージャーのサイドをカバー。
材質
鋼板、1.5 mm
表面
塗装、テクスチャーペイント
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 12
適用
エンクロージャータイプ: VX
高さ: = 200 mm
奥行: = 600 mm
1パック
2 個
純質量
2.7 kg
総質量
3.42 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177957626
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
製品説明
VX サイドパネル、トップモジュール用
取得認証
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
資料
マニュアル