アイボルト VX、TS、VX SE用

品番: SZ 4568500

エンクロージャーのクレーン搬送用吊り具。標準仕様に含まれていない場合は、別途ご注文下さい。

品番:
SZ 4568500
製品説明
エンクロージャーのクレーン搬送用吊り具。標準仕様に含まれていない場合は、別途ご注文下さい。
材質
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
同梱品
アイボルト 4個
歯付きワッシャー A 12.5、4枚
寸法:
ねじ: M12
1パック
4 個
純質量
0.636 kg
総質量
0.68 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
2.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
83024900
EAN
4028177690325
ETIM 9
EC002367
ETIM 8
EC002367
ECLASS 8.0
27189262
製品説明
SZ アイボルト TS、SE用、ステンレス、1.4301 (AISI 304)
資料
Info sheet
マニュアル