アイボルト AX、AE用

品番: AX 2509010

アイボルトが標準装備されていないエンクロージャーのクレーン搬送用。エンクロージャーの天板に穴を開けて設置する際の裏側補強板付き。

品番:
AX 2509010
製品説明
アイボルトが標準装備されていないエンクロージャーのクレーン搬送用。エンクロージャーの天板に穴を開けて設置する際の裏側補強板付き。
同梱品
アイボルト
強化パネル
寸法:
ねじ: M12
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 12
適用
エンクロージャータイプ: AX
AE
1パック
2 個
純質量
0.62 kg
総質量
0.66 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
2.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73182900
EAN
4028177938298
ETIM 9
EC002621
ETIM 8
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
製品説明
AX 吊りボルト
取得認証
UL + C-UL - FTTA
資料
Info sheet