柔軟性のある製造 VX SE システム エンクロージャーの加工は、リタールの工場で直接行えます。 お客様のエンジニアリング部門で作成したデータをを利用して、クーリングユニット、フィルターファンユニット、あるいは、グランドプレートなどのカットアウトのあるエンクロージャーご発注ください。それによって、製造プロセスの効率を高めることができます。 パンフレット VX SE システム エンクロージャー シンプル イズ ベストの場合が多いので ダウンロード 製品ページ Free-standing enclosure system VX SE Individual sheet steel enclosure with stable enclosure body. 製品ページへ 連絡先 ご質問がありますか、または連絡先をお探しですか? 当社の連絡先オプションをご利用ください。 詳細を読む お客様にとってのメリット 用途に合わせて VX SE の長所をご活用ください 連結型エンクロージャーは、独立型エンクロージャーとしてもたびたび使用されます。コンパクトエンクロージャーのサイズでは不十分となった場合も、連結型エンクロージャーの使用が決断されることが多いです。VX SE 独立型エンクロージャーの長所はまだまだ知られていないようです: 詳細を読む アプリケーション 汎用性に優れた VX SE システム エンクロージャー 高い保護等級、奥行き 300 mm から 幅 1800mm までの多種多様のサイズ、材料のバリエーション、シンプルなエンジニアリング、そして豊富なアクセサリー。それぞれの業界での用途に適した利点をご活用ください。 詳細を読む 移行サポート SE 8 システム エンクロージャーを VX SE に 移行サポートを使用すると、SE 8 製品の品番を、簡単かつ素早く新しい VX SE 製品の品番に変更することができます。 詳細を読む