ケーブルクランプレール マウンティングレール、TS、PC、TP ユニバーサルコンソール、TS ベース
製品番号: PS 4191.000
TS、PC、TP ユニバーサルコンソールやベースへ、ケーブルを引き込む際の張力緩和に使用します。
製品ライフサイクル: Limited
製品販売終了日:: 2020/01/31
記載されている後継品は、VX、TS、VX SE、PC エンクロージャーシステム、VX ベースシステムに使用できます:
TS、PC、TP ユニバーサルコンソールやベースへ、ケーブルを引き込む際の張力緩和に使用します。
製品販売終了日:: 2020/01/31
記載されている後継品は、VX、TS、VX SE、PC エンクロージャーシステム、VX ベースシステムに使用できます:
このウェブサイトでは運用に必要な Cookie を使用して統計的な評価を行います。これにより、お客様はソーシャルネットワーク上でコンテンツを共有したり、お客様の興味に関連する広告を表示したりすることができます。対応するボタンを選択・クリックいただき、Cookieの設定を有効にしてください。個人情報保護方針