Rittal – The System.
Homepage...
製品...
エンクロージャー...
IT ラックシステム...
ネットワークラック/サーバーラック TS IT…...
5509110...
Rittal
コンタクト求人情報
PDF Collectionプロダクトウィッシュリスト
EnclosuresPower distributionClimate controlIT infrastructureSoftware & services
リタールFriedhelm Loh Group

ネットワークラック/サーバーラック TS IT 通気型ドア付き、19インチマウンティングレール付き

製品番号: DK 5509.110

TS IT 通気型。ルーム空調用。耐荷重1500kgまで対応可能な奥行き可変式19インチ プロファイルレール付き19インチ内装。さまざまなサイズが用意されています。

製品ライフサイクル: Active

製品ライフサイクル

New
新製品です。この製品は、これから販売開始予定の製品です。
Active
現在販売中の製品です。この製品は、総合カタログ掲載の標準品として販売しています。
Passive
受注生産(特注対応)の製品です。この製品は、最新の総合カタログには掲載されていません。この製品の販売は、最終製造終了日まで可能です。
Limited
製造終了となった製品です。在庫品を売り切り次第、販売も終了となります。
Expired (EOS): End of Sales
製造・販売終了品です。詳しくは、営業担当者にお問い合わせください。
Customized
この製品は、産業向け/IT向けプロジェクト用途として取り扱われます。詳しくは、営業担当者にお問い合わせください。
このページのPDFを生成
推奨アクセサリー
製品説明
取得認証
ダウンロード
ページの先頭へ
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
    このウェブサイトでの Cookie の設定

    このウェブサイトでは運用に必要な Cookie を使用して統計的な評価を行います。これにより、お客様はソーシャルネットワーク上でコンテンツを共有したり、お客様の興味に関連する広告を表示したりすることができます。対応するボタンを選択・クリックいただき、Cookieの設定を有効にしてください。個人情報保護方針