이는 미래를 향한 강력한 신호입니다: 리탈은 에코바디스(EcoVadis)로부터 성공적으로 평가를 받은 것은 물론, 지속가능성 부문에서 금메달을 수상하며 전 세계 상위 5% 기업에 이름을 올렸습니다.
환경과 우리가 살아가는 사회에 대한 책임, 공정한 공급망, 지속 가능한 비즈니스 관행 및 투명성: 리탈은 이 행동 원칙을 회사 원칙뿐만 아니라 확고히 정립했습니다. 이는 글로벌 가족 경영 기업의 핵심 관심사입니다. 효율적이고 종단간 디지털화된 생산으로 세계에서 가장 현대적인 제조 시설 중 하나에 대해 최근 ‘2025년 올해의 공장’ 타이틀을 수상한 리탈은 이제 지속가능성 측면에서도 전 세계 상위 5%에 속합니다.
지속 가능한 경영의 일관성
이는 유엔 글로벌 콤팩트 10대 원칙, 국제노동기구(ILO) 협약, 글로벌 리포팅 이니셔티브(GRI) 표준, ISO 26000 표준 등 국제적 지속가능성 기준을 바탕으로 한 평가 기관 에코바디스(EcoVadis)의 골드 메달로 인증받았습니다. 이는 국제적으로 일관된 지속가능성 경영과 공급망 투명성을 입증하는 것입니다. 에코바디스는 환경, 노동 및 인권, 윤리, 지속가능한 조달이라는 네 가지 핵심 영역에서 기업을 평가합니다. 리탈은 모든 부문에서 상당한 점수 상승을 기록했으며, 총 18% 포인트의 개선을 이루었습니다.
결정적인 개선
이러한 노력들이 높은 평가로 이어졌습니다: 우선 리탈은 CO₂ 데이터 계산을 포함한 국제적 배출 관리 체계를 최적화했습니다. 도장 작업장 온도 대폭 절감을 비롯한 다수의 에너지 효율 향상 프로젝트가 시행되었으며, 2024년 한 해에만 수백만 킬로와트시(kWh)의 에너지 절감 효과를 거두었습니다. 또한 리탈은 다수 제품에 제품 탄소 발자국(PCF)을 도입했습니다. 이제 고객은 배출량을 온라인에서 직접 확인할 수 있습니다. 제품 자체도 에너지 효율이 향상되었습니다: Blue e+ 냉각 장치는 에너지 소비를 최대 75%까지 절감하며, 장치당 연간 약 1톤의 CO₂를 절약합니다. 이는 너도밤나무 한 그루가 80년 동안 흡수할 수 있는 양과 맞먹습니다.
책임은 당연한 일입니다
제품 자체도 더욱 에너지 효율적으로 진화했습니다: Blue e+ 냉각 장치는 에너지 소비를 최대 75%까지 절감하며, 기기당 연간 약 1톤의 CO₂를 절약합니다. 이는 너도밤나무 한 그루가 80년 동안 흡수할 수 있는 양과 맞먹습니다. ISO 27001 인증은 정보 보안에 대한 높은 기준을 입증합니다. 더욱이 지속가능성은 공장 문을 넘어 확장됩니다. 회사는 공급망 파트너들도 높은 기준을 준수하도록 보장합니다.
리탈의 최고기술책임자(CTO) 필립 구트(Philipp Guth)는 “가족 경영 기업이자 글로벌 기업으로서 우리는 모든 활동에서 사람들의 이익을 위해 책임감 있게 행동하고 미래 세대를 위한 생계를 보호하는 것을 목표로 합니다”라고 강조하며, “우리는 이러한 태도로 글로벌 시장과 공급망에서 운영하며 고객에게 100% 신뢰할 수 있는 공급업체가 되도록 보장합니다”라고 덧붙였습니다.