2021. 3. 8.

새로운 Rittal 네트워크 분배기 TX CableNet

전문적인 품질의 케이블 관리를 위한 모멘텀

IT 전문가는 점점 더 많은 시간 압박을 받고 점점 더 복잡해지는 시스템을 관리하고 있다. 새로운 TX CableNet을 통해 Rittal은 전문가 수준의 네트워크 케이블링을 가속화하고 있다. 곡률 반경이 부드러운 대량의 케이블도 쉽게 삽입할 수 있으며 “폭포 원리”로 완벽한 케이블 라우팅을 구현한다. Rittal 시스템 액세서리용 피치 패턴이 있는 사전 조립된 오픈 프레임 구조는 빠른 조립과 쉬운 유지보수를 보장한다. 규격품의 표준 주문의 경우 Rittal은 24시간 이내에 배송을 약속한다.

Best practice based on the waterfall principle: Simply insert the cable safely instead of pulling it.

IT 관리자는 빠르게 점점 더 상호 연결되는 네트워크를 확장하고 관리해야 한다. Rittal의 IT 제품 관리 책임자인 루이스 브뤼허(Luis Brücher)는 “TX CableNet을 통해 우리는 혁신적인 케이블 관리와 전문적인 품질에 대한 요구를 결합했습니다. 여기에는 랙의 기계적 특성 외에도 체계적인 접근 방식, 신뢰할 수 있는 지역 간 가용성 및 신속한 배송이 포함됩니다.”라고 설명한다.

새로운 TX CableNet은 처음부터 네트워크 분배기로 설계되었으며 빠른 설치와 완벽한 케이블 라우팅을 위해 고안되었다. 많은 양의 케이블을 사용하는 경우에도 힘들게 당기지 않고 간단히 삽입할 수 있다. 이것은 루프 전체 깊이에 걸쳐 양쪽에 둥근 모서리가 있는 홈을 통해 가능하다. 루프 가장자리의 외부 케이블 가이드 스트럿은 쉽게 제거되며 전체 케이블 하네스가 삽입된 다음 스트럿을 제자리에 다시 단단히 고정한다. 대형 케이블 하네스도 루프에서 부드러운 곡률 반경으로 즉시 분배기로 이어진다. 이 “폭포 원리”를 통해 케이블 라우팅은 구리 및 광섬유 케이블에 대한 모범 사례를 따른다. 개방형 프레임 구조로 인해 바닥을 통한 배선 시에도 전체 깊이를 사용할 수 있다.

신속한 선택과 체계적인 배송

Rittal은 TX CableNet에 대한 배송에 대해 규격품의 표준 주문의 경우 독일 내에서는 24시간 이내, 유럽 내에서는 48시간 이내에 고객에게 도달할 것을 약속한다. Rittal 시스템 액세서리와 VX 베이스 시스템과의 호환성 및 접근 보호를 위한 AX 컴포트 핸들은 TX CableNet을 모든 일반적인 네트워크 요구 사항 및 설치 위치에 적합하게 만든다. 이전 TE 8000의 경우 변환 도구를 사용하여 IT 전문가와 도매 업체가 쉽게 전환할 수 있다.

효율적인 핸들링을 위한 프레임 구조

Rittal 시스템 그리드와 용접된 루프가 있는 사전 조립된 독립형 프레임 구조는 또 다른 주요 특징이다. 설치 및 제거 속도를 높이고 안정성을 보장한다. 시스템 구성 요소는 연속적인 25mm 피치 패턴과 번호가 매겨진 구멍 패턴이 있는 프로파일 덕분에 신속하게 배치하고 부착할 수 있다. 측면 패널은 즉시 장착할 수 있으며 편리한 유지 보수를 위해 신속하게 다시 제거할 수 있다.

출고 시 포트폴리오는 8가지 버전으로 구성된다. 인클로저는 너비 800mm, 높이 2,000mm(42U) 및 2,200mm(47U), 깊이 800mm 또는 1,000mm 사양으로 제공 가능하다.