리탈은 고객에게 중요한 것이 무엇인지 알고 있습니다.

귀사의 도전을 위한 솔루션.

솔루션

산업 및 IT

어느 분야에서 활동하든 현재 직면하고 있는 도전 과제가 무엇이든 상관없습니다. Rittal은 강력한 파트너와 함께 귀사가 과제를 성공적으로 마스터하는 데 도움이 되는 특정 솔루션을 제공하고자 합니다.

산업 솔루션

디지털화의 성공

리탈은 기업이 장기적으로 비즈니스를 성공적으로 유지하려면 일관된 데이터와 표준화된 프로세스 및 솔루션을 사용하여 그 어느 때보다 지속적으로 프로세스를 간소화해야 한다는 점에 동의합니다. 또한 기업은 기후 보호에 대한 관심이 증가하고 인식이 높아짐에 따라 경제와 생태를 결합해야 합니다.

이것이 맞춤형 솔루션을 구현하는 데 사용할 수 있는 유연한 모듈식 시스템을 개발한 이유입니다. 당사의 초점은 귀사의 가치 사슬과 프로세스를 최적으로 지원하는 것입니다. 산업과 IT가 함께 성장하는 곳이라면 어디에서나 Rittal이 완벽한 솔루션을 제공합니다.

에너지 효율

지속 가능성의 성과

에너지 효율적인 냉각 장치와 공조 솔루션을 통해 기업은 비용과 CO₂ 발자국 측면에서 높은 절감 효과를 보고 있습니다.

Nestlé, Switzerland

로스팅 커피의 에너지 효율

식품 산업은 공정 열 외에도 가능한 한 에너지 효율적인 연속 냉각이 필요합니다. 식품의 냉장 보관 및 급속 냉동에서부터 전기 제어 장치의 냉각에 이르기까지 모든 것에 많은 에너지가 필요합니다.

자동화

새로운 차원의 자동화

현재의 기술 발전은 산업을 변화시키고 있습니다. 디지털화와 인공 지능은 자동화의 새로운 차원을 열어줍니다.

IT 솔루션

유연하고 강력함

당사의 IT 솔루션은 개별 독립형 랙 애플리케이션부터 완전히 구성된 데이터 센터에 이르기까지 모든 규모의 고성능 네트워크 및 서버 랙을 기반으로 합니다. 당사는 구성에서 생산, 물류 및 필요한 경우 고객 현장에서 필요한 후처리, 유지 보수 및 서비스를 위한 스마트 솔루션에 이르기까지 전체 가치 사슬에 대한 솔루션을 제공합니다.

또한 "IT as a Service" 모델로 유연한 인프라와 클라우드 솔루션을 제공합니다. 리탈의 All-In-One 솔루션은 기업이 디지털화 과제에 대처할 수 있도록 지원합니다. 이 산업 엣지 데이터 센터를 사용하면 기존 사내 IT 인프라를 데이터 소스로 사용하여 사내 부가가치를 크게 높일 수 있습니다.

 

의료 서비스

디지털 건강 관리를 위한 준비가 되어 있습니다

디지털화는 의료 시스템을 완전히 변화시키고 있습니다. E-Health는 의료 서비스에서 더 중요한 역할을 하도록 설정됩니다.

엣지 컴퓨팅

엣지 컴퓨팅을 통한 디지털 혁신 준비

엣지 컴퓨팅은 실시간 애플리케이션과 인더스트리 4.0을 위한 전제 조건을 형성합니다. 많은 부문과 기업은 이미 Rittal의 이 강력한 기술의 혜택을 받고 있습니다.

스마트 시티

지속 가능하고 효율적인 스마트 시티

스마트 도시는 디지털화 및 네트워킹의 가능성을 활용하여 모든 공공 영역에서 더 많은 효율성과 지속 가능성을 달성합니다.