에너지 전환을 위한 발전시스템 선택하기

에너지 전환을 위한 전력 생산

에너지 전환의 혜택을 누리세요. 미래를 준비하세요.

전력 생산

에너지 및 발전용 솔루션

전력 생산을 확대하고 구조 조정하려면 향후 몇 년 동안 엄청난 노력이 필요할 것입니다. 석탄, 가스, 석유에서 재생 가능한 에너지원으로 전환하면서 많은 분산형 발전소가 빠르게 확장되고 있습니다. 영구적인 전력 공급이 보장되어야 하므로 문제 없는 운영이 필수적입니다.

전력 생산을 확대하고 구조 조정하려면 향후 몇 년 동안 엄청난 노력이 필요할 것입니다. 석탄, 가스, 석유에서 재생 가능한 에너지원으로 전환하면서 많은 분산형 발전소가 빠르게 확장되고 있습니다. 영구적인 전력 공급이 보장되어야 하므로 문제 없는 운영이 필수적입니다.

리탈의 에너지 및 전력 솔루션

화석 연료에서 최대한 효율적으로 전환할 수 있도록 리탈은 재생 에너지를 위한 고성능, 비용 최적화된 시스템 솔루션을 제공합니다. 표준화된 모듈형 구성 요소를 사용하면 시스템을 쉽게 계획, 설정하고 필요한 경우 확장할 수 있습니다. 포트폴리오에는 다음이 포함됩니다.

  • 인클로저
  • 배전
  • 공조
  • 패널 제작 및 배전반 제조를 위한 자동화 솔루션
  • 서비스

혜택 한눈에 보기:

  • 모듈형 시스템의 표준 솔루션 덕분에 계획이 쉽고 설정이 빠르며, 처음부터 시작할 필요 없이 미리 설계된 솔루션의 이점을 누릴 수 있습니다.
  • 유지보수가 적은 솔루션과 높은 보호 기능 덕분에 장애가 발생하지 않는 장기 작동 – 가장 까다로운 현장 조건에서도 이상적입니다.
  • 국제 표준 준수 및 전 세계 서비스를 통한 글로벌 애플리케이션 옵션
  • 다년간의 경험과 검증된 솔루션을 갖춘 전문 파트너가 제공하는 모든 것을 단일 소스로 제공합니다.

노르웨이 기업 DNV의 에너지 전환 전망 2022

전력 생산을 위한 태표적인 솔루션

인클로저

옥외용 버전

옥외용 인클로저는 옥외에서 사용하기에 적합함. 리탈은 대량생산 제품으로 CS 벽면 장착 인클로저와 CS 신형 기본 인클로저를 기성품으로 제공. CS Toptec 인클로저는 옥외 사용을 위한 완벽한 프로젝트 솔루션임. 다기능 인클로저 프로젝트 솔루션은 전기통신 부문에서 사용하도록 특별히 고안되었음.

인클로저

옥외용 버전

옥외용 인클로저는 옥외에서 사용하기에 적합함. 리탈은 대량생산 제품으로 CS 벽면 장착 인클로저와 CS 신형 기본 인클로저를 기성품으로 제공. CS Toptec 인클로저는 옥외 사용을 위한 완벽한 프로젝트 솔루션임. 다기능 인클로저 프로젝트 솔루션은 전기통신 부문에서 사용하도록 특별히 고안되었음.

공조

옥외용 공조

어떤 날씨에서도 유지되는 기능 및 안전성. 리탈 옥외형 공조 솔루션은 옥외 사용에 매우 적합함. 특히 에너지 효율적인 냉각 장치 외에도 예를 들어 워터젯 후드가 있는 팬 필터, 히터 그리고 해당 "옥외" 옵션이 있는 Blue e+ 칠러도 사용할 수 있음.

IT 네트워크 인클로저 및 서버 인클로저

네트워크/서버 인클로저 VX IT 모니터링 도어 있음, IP 55, 19"(482.6mm) 기본 장착 앵글 있음

VX IT 네트워크/서버 인클로저, 폐쇄형, 인클로저에 맞춘 직접 공조용. 다양한 치수와 최대 IP 55 보호 등급으로 제공되는 standard 버전의 19"(482.6mm) 장착 앵글이 있는 19"(482.6mm) 내부 설치.

배전

버스바 시스템

개별 스위칭 및 제어 설비용 RiLine 버스바 시스템. AC 또는 DC 용도에 맞는 최대 1600A의 완전한 솔루션.

Success Stories.