배전

버스바 시스템

최대 2100A의 개별 스위칭 및 제어 설비를 위한 RiLine 버스바 시스템. AC 또는 DC 적용을 위한 종합 솔루션.

버스바 시스템

최대 800A RiLineX 버스바 시스템

3극, 공구 없이 조립 가능, 단락 내성 최대 65kA, 완전한 접촉 위험 보호 및 전 세계적으로 사용 가능한 표준 평면 구리 레일 포함.

버스바 시스템

최대 800A 또는 1600A의 버스바 시스템 RiLine60

중심 간격 60mm, 3극 및 4극, 완전한 접촉 위험 보호, 전 세계 사용 가능.

버스바 시스템

버스바 시스템 Ri4Power, 185mm, 최대 2100A

중심 간격 185mm, 3극, 전방위 접촉 보호, 연결 및 CB 어댑터와 NH 퓨즈 내장 단로기 또는 NH 부하개폐기를 통한 다양한 적용 가능성 제공.

버스바 시스템

버스바 시스템 RiLine Compact 최대 160A

3극, 구성품을 공구 없이 간단하게 끼워 조립, 완전한 접촉 위험 보호.

버스바 시스템

최대 250A의 버스바 시스템 Mini-PLS

중심 간격 40mm, 3극, 공간 절약형 전면 플러그 잠금 장치, 홀더 상부 중첩 장착 가능, 완전한 접촉 위험 보호.