시스템 전기화

충전 인프라, 에너지 효율성 및 부문 결합

강력한 파트너와 함께 에너지 전환을 위한 올바른 길로 나아가기

에너지 소비량

에너지 소비를 위한 솔루션

에너지 전환은 전기의 분배와 저장으로 끝나지 않습니다. 에너지 소비도 중요한 역할을 하며 여러 가지 고려 사항이 있습니다. 예를 들어, 에너지 전환은 기업, 특히 제조업에서 전력 소비를 줄일 수 있는 효율적인 에너지 관리에 관한 것입니다. 섹터 커플링, 즉 전기, 난방, 건물, 운송 및 기타 산업 부문을 연결하는 것도 에너지 전환의 또 다른 중요한 요소입니다.

e-모빌리티를 늘리려면 충전소, 집, 직장, 쇼핑 등 여러 분산된 지점에서 전기를 사용할 수 있도록 하는 것이 중요합니다. 요컨대, 자동차가 주차된 모든 곳에 충전 인프라가 필요합니다.

FLG 그룹의 혁신적인 콘셉트 

통합 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션은 에너지 전환의 속도를 높이고 있습니다. 리탈은 자매회사인 이플랜 및 GEC와 함께 이러한 새로운 문제를 해결하고 프로세스를 디지털화 및 자동화하고 있습니다. 이를 통해 복잡한 시스템과 작업도 보다 명확하게 매핑하고 미래를 보다 빠르게 준비할 수 있습니다.

가장 효과적인 결과는 수행된 많은 고객 프로젝트를 기반으로 한 모범 사례에서 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 충전소 계획 및 구현을 위해 사전 설계된 솔루션이 있어 계획자가 전기 엔지니어링에서 Eplan으로 쉽게 액세스할 수 있습니다. 사전 구성된 프로젝트에는 표준화된 산업용 하드웨어를 포함한 모든 세부 사항이 포함되어 있으며, 최소한의 사용자 지정만 요구하므로 시간을 크게 절약할 수 있습니다.

혜택 한눈에 보기:

  • 레코드 시간 내에 계획 및 구현- 정교한 새 설계 대신 사용할 수 있는 모범 사례 솔루션이 존재합니다.
  • 최고 수준의 품질과 검증된 솔루션을 통한 오류 없는 프로젝트 계획
  • 완벽한 시너지 효과와 조율 & 하드웨어와 소프트웨어가 서로 완벽하게 조화를 이룹니다.
  • 국제 표준 준수 및 전 세계 서비스를 통한 글로벌 애플리케이션 옵션
  • - 귀사의 경쟁력과 에너지 전환을 위한 새롭고 혁신적인 솔루션을 제공하는 미래 지향적 파트너

충전 인프라를 위한 대표적인 솔루션입니다:

옥외용 버전

CS Toptec

100 mm 운반 베이스와 사방에 돌출형 빗물 차단 루프가 장착된 옥외용 인클로저. 측면 패널, 후면 패널, 도어 전체가 외부에서 한 겹 더 덧대져 있으며 일체형 TS 8 프레임을 내부 설치용으로 사용할 수 있음.

인클로저

인클로저 시스템

열반 인클로저 시스템 VX25와 TS 8 및 개별 시스템 인클로저 SE에는 완벽하고 정교한 프레임 섹션이 있음. 2개의 장착 레벨에서 내부 설치 가능, 이로써 인클로저에서 최고의 공간 활용성이 보장됨. 대형 인클로저 시스템 VX25는 또한 완전 대칭 프레임 섹션을 특징으로 하며 모든 용도에 맞는 단순한 일관된 열반 기술을 통해 복잡성이 상당히 감소함.

인클로저

벽면 장착 인클로저

이 콤팩트 인클로저는 공간 활용도가 매우 높습니다. 콤팩트 버전의 벽면 장착 인클로저는 인클로저 내부에 제어 시스템을 간편하게 설치할 수 있도록 해줍니다. 또한 유연한 케이블 배선이 가능합니다. 이 콤팩트 인클로저는 다양한 고품질 소재로 제작되어 각 사용 분야에 최적화된 조건을 제공합니다. 모든 버전은 제어 응용 분야에서 다목적으로 사용할 수 있으며 적당한 공간만 있으면 조립 가능합니다.

인클로저

옥외용 버전

옥외용 인클로저는 옥외에서 사용하기에 적합함. 리탈은 대량생산 제품으로 CS 벽면 장착 인클로저와 CS 신형 기본 인클로저를 기성품으로 제공. CS Toptec 인클로저는 옥외 사용을 위한 완벽한 프로젝트 솔루션임. 다기능 인클로저 프로젝트 솔루션은 전기통신 부문에서 사용하도록 특별히 고안되었음.

배전

Busbar systems up to 2100 A

개별 스위칭 및 제어 설비용 RiLine 버스바 시스템. AC 또는 DC 용도에 맞는 최대 의 완전한 솔루션.

Success Stories.

Tritium

모두를 위한 전기 이동성

Rittal 제품의 국제적 가용성과 품질은 주문을 수주하는 데 결정적인 역할을 했습니다. Rittal 솔루션은 무엇보다도 충전소의 민감한 전기 부품을 환경적 영향으로부터 보호하는 데 사용됩니다.

SBRS GmbH

비와 햇빛으로부터 보호

프라이부르크/브라이스가우에서는 기후 친화적인 전기 버스가 운행됩니다. 바람과 날씨뿐만 아니라 개인의 접근으로부터 이상적인 보호 기능을 제공하는 Rittal의 구성 요소가 포함된 SBRS GmbH의 독창적인 충전 인프라를 통해 버스가 최적으로 충전됩니다.