운영 및 서비스

글로벌하고 스마트한 서비스로 더욱 안정적으로

중요한 냉각 장치 구성 요소를 교체해야 하든 시스템에 효율성 검사가 필요하든 관계없이 항상 고객과 함께합니다.

시운전 후 기계와 시스템은 장기적으로 안정적으로 작동해야 합니다. 이것은 효율적이고 고성능의 생산을 위한 전제 조건입니다. 클라우드 기반 솔루션 EPLAN eVIEW를 사용하여 어느 위치에서든 현재 프로젝트 데이터의 현재 상태를 지속적으로 주시하십시오. 그리고 Rittal 글로벌 서비스를 사용하여 가동 중지 시간을 최소화하고 효율성을 높이십시오.

우리는 또한 미리 생각합니다. 예를 들어, 냉각 장치 및 칠러와 같은 장비에 대한 IoT 연결을 통해 예측 유지 보수가 오늘날 이미 현실이 되었습니다.

운영

클라우드 솔루션을 사용하면 모바일 장치에서도 언제 어디서나 데이터에 액세스할 수 있습니다. 이는 인클로저의 유지 보수 및 수리에 큰 이점이 있습니다.

Our solutions

  • 가치 사슬(Value Chain)의 모든 단계에서 프로젝트에 관련된 모든 사람이 투명하게 데이터를 사용할 수 있도록 합니다.
  • 인터넷 브라우저를 사용하여 어느 위치에서나 변경 사항을 보고 댓글을 달 수 있습니다.
  • 다양한 프로젝트, 분야 및 회사에 걸친 간단하고 종이 없는 커뮤니케이션 및 협업이 가능합니다.

EPLAN eView에 대한 추가 정보

리탈의 새로운 IoT 인터페이스는 냉각 장치, 냉각 장치 및 센서를 Industry 4.0 애플리케이션에 최적으로 통합하도록 설계되었습니다. 이를 통해 센서에서 클라우드로의 종단 간 통신은 물론 더 높은 수준의 모니터링 또는 에너지 관리 시스템에 연결할 수 있습니다.

  • 리탈 제품을 Industry 4.0 환경에 쉽게 연결
  • 빠르고 중단 없는 자동화 생산
  • 플러그 앤 런: 프로그래밍이 필요 없는 구성 및 시운전

IoT 인터페이스에 대한 추가 정보

서비스

인클로저 및/또는 온도 제어장치 자체도 현재 상태 정보, 온도 또는 유지 보수 정보와 같은 데이터를 생성하고 전송할 수 있습니다. 이는 데이터를 수집하여 상위 시스템으로 전송하는 Rittal IoT 인터페이스와 같은 하드웨어 및 IoT 인터페이스가 있는 구성 요소에 의해 가능합니다. 데이터가 전체 가치 사슬을 따라 디지털화되면 서비스와 운영에도 이점이 있습니다.

Our solutions

  • 공조 솔루션의 서비스 프로세스 및 에너지 관리가 디지털화됩니다.
  • 이를 통해 기계 및 시스템의 가용성과 효율성이 향상됩니다.

스마트 유지 보수에 대한 추가 정보

 

디지털 배선 계획 포켓 Rittal ePOCKET은 프로세스를 단순화하는 데 도움이 됩니다.

  • 완전한 디지털 프로세스 표현
  • 항상 최신 버전의 문서 작업
  • 알림을 포함한 프로젝트 변경 사항 추적
  • QR 코드를 통해 프로젝트 또는 문서에 액세스

효율성 향상을 위한 리탈 앱

리탈은 이제 이동 중에도 모바일 앱으로 사용할 수 있는 다양한 유용한 도구를 제공합니다.