엣지 컴퓨팅

엣지 컴퓨팅을 통한 디지털 혁신 준비

데이터는 현재와 미래의 중요한 원자재이며 분석과 추가 처리를 통해 그 가치를 높일 수 있습니다. 생성된 데이터를 사용하여 가치를 추가하려면 신속하고 지속적으로 처리해야 합니다. 즉, 시간이 많이 소요되는 멀리 떨어진 데이터 센터로의 전송을 피해야 합니다. 특히 시간이 중요한 응용 분야에서는 장거리 데이터 전송 시 대기 시간이 문제가 될 수 있습니다.

이것이 엣지 컴퓨팅이 필요한 이유입니다. 맞춤형 데이터 센터는 네트워크의 엣지(edge), 즉 데이터가 생성되는 곳에서 직접 데이터를 분석합니다. 이는 비즈니스의 디지털 혁신을 준비하는 기업의 핵심 요소입니다.

성능에 대한 약속:

  • 엣지 데이터 센터 구성기를 사용하여 완전한 턴키 솔루션을 구성할 수 있습니다.
  • 마이크로 데이터 센터(보안 금고)는 엣지 애플리케이션을 위한 높은 수준의 보호 기능을 제공합니다.
  • 시큐리티룸 또는 컨테이너 솔루션은 최대의 보안과 확장성을 보장합니다.

thyssenkrupp Steel

thyssenkrupp Steel, Rittal 엣지 데이터 센터로 IT 인프라 확장

Rittal 엣지 데이터 센터의 도움으로 thyssenkrupp Steel은 광범위한 철강 생산 공정의 디지털화를 촉진하기 위해 생산 현장에서 직접 필요한 IT 역량을 빠르고 유연하게 구축하고 있습니다. 이를 위해 클라우드 연결을 포함한 엣지 데이터 센터로 작동하는 Rittal IT 컨테이너가 설치되었습니다.

송도

대한민국의 스마트 시티

이른바 스마트 시티 즉 네트워크로 연결된 첨단 생활 공간은 개인의 삶과 직업 생활을 개선함과 동시에 더 지속 가능하게 만들기 위한 것입니다. 대한민국 인천시의 새로운 지역에서 이러한 인프라의 예를 찾을 수 있습니다. Rittal은 미래를 위한 데이터 센터를 설계했습니다.