IP 보호 등급
IEC 60 529(EN 60 529)에 준하는 보호 등급
IP 보호 등급은 2개의 분류 번호로 표시됩니다:
첫 번째 분류 번호: 접촉 및 이물질 방지 보호 등급
| 첫 번째 분류 번호 | 명칭 | 설명 |
| 1 | 직경이 50mm 이상인 고체 이물질로부터 보호 | 직경 50mm의 물체 탐침이 모두 들어가면 안 됩니다 1). |
| 2 | 직경이 12.5mm 이상인 고체 이물질로부터 보호 | 직경 12.5mm의 물체 탐침이 모두 들어가면 안 됩니다 1). 굴절식 테스트 핑거는 최대 80mm 들어갈 수 있습니다. 하지만 충분한 간격을 유지해야 합니다. |
| 3 | 직경이 2.5mm 이상인 고체 이물질로부터 보호 | 직경 2.5mm의 물체 탐침이 절대 들어가면 안 됩니다 1). |
| 4 | 직경이 1.0mm 이상인 고체 이물질로부터 보호 | 직경 1.0mm의 물체 탐침이 절대 들어가면 안 됩니다 1). |
| 5 | 먼지로부터 보호 | 먼지 유입이 모두 방지되지는 않습니다. 하지만, 장치의 올바른 작동 또는 안전 유지에 문제가 되는 만큼의 먼지가 유입되면 안 됩니다. |
| 6 | 방진 | 인클로저의 진공압이 20mbar일 때 먼지가 유입되면 안 됩니다. |
1) 물체 탐침의 전체 직경이 인클로저 개구부를 관통하면 안 됩니다.
두 번째 분류 번호: 방수 보호 등급
| 두 번째 분류 번호 | 명칭 | 설명 |
| 1 | 물방울로부터 보호 | 수직으로 떨어지는 물방울로 인해 손상되면 안 됩니다. |
| 2 | 인클로저가 최대 15° 기울어져 있는 경우 물방울로부터 보호 | 인클로저가 최대 15° 수직으로 기울어져 있는 경우 수직으로 떨어지는 물방울로 인해 손상되면 안 됩니다. |
| 3 | 분사되는 물로부터 보호 | 양쪽 세로면으로 최대 60°로 분사되는 물로 인해 손상되면 안 됩니다. |
| 4 | 튀는 물로부터 보호 | 어떤 방향에서든 인클로저에 튀는 물로 인해 인클로저가 손상되면 안 됩니다. |
| 5 | 고압수로부터 보호 | 어떤 방향에서든 인클로저 방향으로 살수되는 물로 인해 인클로저가 손상되면 안 됩니다. |
| 6 | 강한 고압수로부터 보호 | 어떤 방향에서든 인클로저 방향으로 강하게 살수되는 물로 인해 인클로저가 손상되면 안 됩니다. |
| 7 | 물에 오랫동안 있는 경우 발생하는 영향으로부터 보호 | 규정된 압력 및 시간 조건에서 인클로저를 물에 잠시 넣는 경우 손상을 유발하는 양의 물이 침투하면 안 됩니다. |
| 8 | 지속적으로 물에 있는 경우 발생하는 영향으로부터 보호 | 인클로저가 제조업체와 사용자 사이에 합의된 조건 하에서 지속적으로 침수 상태에 있게 되는 경우, 손상을 유발하는 양의 물이 침투하면 안 됩니다. 이 경우 조건은 7번 등급에 해당하는 조건보다 더 엄격해야 합니다. |
| 9 | 고압/스팀 분사 세척 시 생성되는 물 | 어떤 방향에서든 높은 압력으로 인클로저에 뿌려지는 물로 인해 인클로저가 손상되면 안 됩니다. |
보호 등급 정보 예: IP 43:
첫 번째 분류 번호 = 4: 직경이 1.0mm 이상인 고체 이물질로부터 보호
두 번째 분류 번호 = 3: 분사되는 물로부터 보호
NEMA 보호 등급
미국 전기 제조업 협회(National Electrical Manufacturers Association)
National Electrical Manufacturers Association (NEMA)는 미국 워싱턴에 소재한 국제 표준 기구로서, 기술 표준 번호를 발표하지만 직접 제품을 테스트하거나 인증하지는 않습니다.
다음 NEMA 분류 기준은 원칙적으로 뜻하지 않은 장치 접촉에 대한 대인 보호와 인클로저에 미치는 외부 영향으로부터의 보호에 적용됩니다.
| 보호 등급 | 설명 |
| NEMA 1 | 내부 사용, 떨어지는 오염 물질로부터 보호 |
| NEMA 2 | 내부 사용, 떨어지는 오염 물질과 물로부터 보호 |
| NEMA 3 | 외부 사용, 눈과 비, 바람에 날리는 먼지로부터 보호; 인클로저의 외부 결빙으로 인한 손상으로부터 보호 |
| NEMA 3R | 외부 사용, 눈과 비로부터 보호; 인클로저의 외부 결빙으로 인한 손상으로부터 보호 |
| NEMA 3S | 내부 또는 외부 사용, 눈과 비, 바람에 날리는 먼지로부터 보호; 결빙 상태에서도 외부 메커니즘 작동 준비 상태 유지 |
| NEMA 4 | 내부 또는 외부 사용, 비, 바람에 날리는 먼지, 튀는 물과 고압수로부터 보호; 인클로저의 외부 결빙으로 인한 손상으로부터 보호 |
| NEMA 4X | 내부 또는 외부 사용, 비, 바람에 날리는 먼지, 튀는 물과 고압수, 부식으로부터 보호; 인클로저의 외부 결빙으로 인한 손상으로부터 보호 |
| NEMA 5 | 내부 사용, 떨어지는 오염 물질, 공기에 있는 침전되는 먼지와 떨어지지만 부식 작용을 일으키지 않는 액체로부터 보호 |
| NEMA 6 | 내부 또는 외부 사용, 떨어지는 오염 물질, 튀는 물, 일정 깊이에 부분적으로 침수되어 유입되는 물로부터 보호; 인클로저의 외부 결빙으로 인한 손상으로부터 보호 |
| NEMA 6P | 내부 또는 외부 사용, 튀는 물, 일정 깊이에 장시간 침수되어 유입되는 물로부터 보호; 인클로저의 외부 결빙으로 인한 손상으로부터 보호 |
| NEMA 12 | 내부 사용, 떨어지는 오염 물질, 흩날리는 먼지와 떨어지지만 부식 작용을 일으키지 않는 액체로부터 보호 |
| NEMA 13 | 내부 사용, 먼지, 떨어지는 오염 물질, 튀는 물, 기름, 부식 작용을 일으키지 않는 냉매로부터 보호 |
NEMA에 대한 자세한 정보는 다음 웹사이트를 참조하십시오 www.nema.org
ECB•S 인증
부품 테스트 그 이상
얼마 되지 않는 통합 데이터 센터 공급업체인 리탈의 고가용성 룸은 ECB•S로부터 인증을 획득했습니다.
유럽 인증기관(European Certification Body, ECB•S)은 이 인증으로 Rittal의 고가용성 룸이 EN 1047-2 규정의 모든 기준에 부합함을 확인하였습니다.
ECB•S 인증에 따른 고객 이점
- 독립적 개별 제품 및 품질 감시를 통한 높은 품질 보장
- 대출 신청 및 잔존 위험 보험 가입 시 등급 향상
- 은행과 보험회사의 투명성
- 유럽 IT 보호 기준 준수
ECB•S에 대한 자세한 정보는 European Security Systems Association 홈페이지를 참조하십시오.