자동차 산업

대 전환점에서 다시 시작

현재 자동차 산업은 역사상 가장 큰 격변의 한가운데에 있습니다. 바로 전기를 동력으로 하는 대전환입니다. 제품 범위가 전기 자동차를 포함하도록 확장되고 개발 및 생산에 막대한 투자가 이루어집니다.

가장 중요한 조정 방법은 생산 공정의 최적화입니다.

목표: 데이터 분석, AI, 에너지 효율적인 기술의 사용 및 공급망에 이르기까지 공장의 전체적인 디지털화.

Rittal과 EPLAN은 강력한 파트너로서 귀사를 지원합니다. 당사는 전체 가치 사슬을 살펴보고 귀사의 프로세스를 생각합니다. 당사는 자동차 분야에서 다년간 쌓은 경험을 바탕으로 산업 표준과 산업 및 IT 분야의 혁신적 강점을 보유하고 있으며 전 세계적으로 성공을 거두고 있습니다.

 

프로세스 가속화: Rittal 및 Eplan과 함께하는 경쟁

지금 Rittal과 Eplan의 최신 솔루션으로 경쟁업체와 차별화하고 선두에 설 수 있는 기회를 활용하십시오.

리탈 제품 성능에 대한 약속:

  • 인클로저랙 솔루션에 대한 세계적인 Rittal 산업 및 IT 표준 적용
  • 제어 시스템 및 스위치기어 제조를 위한 가장 지능적인 엔지니어링 시스템 중 하나인 Eplan 소프트웨어 사용
  • 엔지니어링에서 조달, 제조 및 운영에까지 이르는 Eplan과 Rittal의 가치 창출 솔루션 사용
  • 에너지 소비를 최대 75%까지 줄여주는 Rittal의 냉각 기술 사용
  • 재생 에너지와 조화를 이루는 Rittal의 DC 기술 사용
  • 가장 친환경적이고 효율적인 유럽 데이터 센터 중 하나인 Lefdal Mine 사용
  • 개별 네트워크 랙에서 완전한 데이터 센터에 이르기까지 포괄적인 Rittal IT 인프라 솔루션 사용
  • 인더스트리 4.0 적용 분야를 위한 Rittal 엣지 데이터 센터 사용
  • 산업용 데이터 처리를 위한 German Edge Cloud의 실시간 AI 기반 엣지 데이터 센터 사용

자동차 엔지니어링의 DC 전압 공급

Voith Turbo

에너지 비용 70% 절감

Voith Turbo의 생산 중인 머시닝 센터의 인클로저 공조 시스템에서 Rittal의 최신 Blue e+ 냉각 장치로 전환하면 상당한 효율성을 얻을 수 있음이 밝혀졌습니다.