제어 시스템 및 스위치기어 제조의 공정 최적화

힘을 합쳐 가치 창출

복잡한 작업을 간단하게 해결 – 이것은 강력한 파트너인 Eplan과 Rittal의 사명입니다. 우리의 솔루션은 프로세스를 가속화하고 생산성을 높입니다. 우리는 엔지니어링에서 조달 및 제조, 운영 및 IT에 이르기까지 모든 단계와 전체 프로세스에서 가치 사슬을 최적화하고 산업화합니다. 새로운 인더스트리 4.0 표준을 향한 산업 변혁에서 승자로 부상할 수 있도록 고객을 지원합니다.

우리의 목표: 고객이 미래에 필요로 하는 솔루션을 이미 개발하여 준비하고 기다리는 것입니다.

Rittal과 Eplan은 함께 미래를 위한 파트너입니다.

우리는 고객의 프로세스를 생각하기 때문입니다.

전체 프로세스를 고려하는 승자가 되는 방법

Rittal과 Eplan은 자동화를 위해 결합된 소프트웨어 솔루션, 시스템 기술 및 기계를 사용합니다. 모든 프로세스와 시스템에 걸쳐 디지털화와 데이터 일관성을 제공할 수 있어야만 미래의 스위치기어 제조 분야에서 살아남을 것입니다. Rittal과 Eplan은 엔지니어링, 조달제조, 운영에 이르기까지 결합된 노하우와 완벽하게 조정된 솔루션을 함께 제공합니다.

엔지니어링

인클로저 제조에서 생산성을 높이는 핵심은 전체 가치 사슬에서 디지털 통합과 데이터 일관성에 있습니다. 디지털 트윈을 중심으로 한 디지털 프로토타이핑은 처음부터 프로세스와 시스템 간의 신속한 연결을 위한 기반을 제공합니다.

조달

원하는 제품을 구성 및 주문하고 즉시 배송을 받는 것이 이보다 더 쉬웠던 적이 없었습니다. 우리의 컨피규레이션 및 온라인 샵 솔루션은 새로운 Rittal 공장의 디지털 통합 생산과 밀접하게 연결되어 있습니다. 또한 귀사의 자체 가치 사슬은 조달 프로세스 및 그 이후에는 데이터 일관성의 이점을 얻을 것입니다.

제조

제조에서 Rittal 및 Rittal 자동화 시스템의 완전 자동화된 기계와 혁신적인 자동화 솔루션의 이점을 누리십시오. EPLAN이 제공하는 엔지니어링의 디지털 트윈은 전체 제조 프로세스에서 가상 프로토타입 및 중앙 데이터베이스 역할을 합니다.

운영

시운전 후 기계와 시스템은 장기적으로 안정적으로 작동해야 합니다. 이것은 효율적이고 고성능의 생산을 위한 전제 조건입니다. 여기에서도 EPLAN과 Rittal은 혁신적인 솔루션을 제공합니다.

부가 가치: 일관된 데이터는 성공 요인이며 가치 창출 프로세스에서 시간과 비용을 절약하고 오류를 방지하고 생산성을 지속적으로 향상시킵니다. 이 모든 것의 중심에는 전기 엔지니어링에서 서비스에 이르는 모든 프로세스 단계를 연결하는 실제 제품의 디지털 트윈이 있습니다. Rittal과 Eplan의 제품은 엔지니어링에서 조달, 제조, 운영 및 IT에 이르기까지 모든 단계와 전체 프로세스에서 포괄적인 지원을 제공합니다. 또한 인더스트리 4.0으로의 산업 전환을 성공적으로 마스터할 수 있습니다.

Rittal은 생산 프로세스에서 필요로 하는 생성된 데이터에 대해 정밀하게 맞춤화된 IT 및 OT 솔루션을 제공합니다. 확장 가능한 모듈식 시스템 아키텍처에서 물리적 데이터 및 시스템 보안을 위한 혁신적인 보안 개념을 갖춘 에너지 효율적인 데이터 센터, 데이터 주권, 실시간 기능 및 AI 기반 애플리케이션을 포함하는 생산 현장의 엣지 클라우드 데이터 센터에 이르기까지 다양합니다. 산업과 IT가 함께 성장하는 곳이라면 어디에서나 Rittal이 완벽한 솔루션을 제공합니다.

우리의 목표: 아직 묻지 않은 질문에 대한 답을 이미 얻는 것입니다. 그리고 미래에 필요할 솔루션을 사전에 제공하는 것입니다.

데이터 주권을 통한 디지털 가치 창출

중견 제조업체에 대한 요구 사항가 증가하고 있습니다. 생산 데이터는 실시간으로 사용할 수 있어야 하며 동시에 데이터 볼륨은 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 우리는 항상 데이터 보안에 중점을 둡니다. 혁신적인 Rittal 인클로저 솔루션부터 독일에서 운영 및 호스팅되는 자체 클라우드 솔루션, 산업 추적과 같은 가치 사슬의 디지털화를 위한 IIoT 소프트웨어 솔루션을 포함한 ONCITE를 사용한 엣지 컴퓨팅에 이르기까지 다양합니다. 여기에서 산업별 IT 에코시스템에 대해 자세히 알아보십시오.

"스마트 엔지니어링 및 생산 – 인클로저 제조의 효율성"

시작은 5년 전입니다. "Smart Engineering and Production 4.0"을 통해 EPLAN, Rittal 및 Phoenix Contact는 엔지니어링 및 생산 프로세스의 지속적인 디지털화를 목표로 제어 시스템 및 스위치기어 제조를 위한 기술제휴를 수립했습니다. 오늘날 이 비전은 기업을 위한 산업화의 길을 열어주는 검증된 솔루션으로 바뀌었습니다. 이러한 솔루션은 매일 사용되며 엔지니어링에서 제조, 운영 및 서비스에 이르기까지 효율적인 가치 창출 프로세스를 보장합니다. 이때 "진실의 단일 소스"를 기반으로 하는 절대적인 데이터 가용성이 강조됩니다.

Ingela GmbH

최초의 확장된 워크벤치 - 이제 전문 서비스 제공업체

경영자인 잉고 슈트라우브(Ingo Straub)는 "우리는 자동화의 잠재력을 최대한 활용하고자 합니다."라고 설명합니다. 이는 추가 자동화 단계를 위한 토대를 마련했습니다.

Alexander Bürkle

디지털 트윈을 사용한 전기 설계

독일 남부의 22개 지역에서 약 800명의 직원을 고용하고 있는 Alexander Bürkle는 현재 전기 도매업체에서 고객에게 건축 기술 및 지능형 산업 엔지니어링을 지원하는 서비스 제공업체로 진화하여 고객이 디지털화된 미래로 나아가도록 돕고 있습니다.

Van Meer Industrial Services

Rittal 자동화 시스템을 통한 차세대 제어 시스템 제조

네덜란드 회사인 Van Meer Industrial Services에서 새로운 디지털 프로세스 컨트롤러는 설계, 작업 준비 및 최종 조립을 최적화합니다.

Ripploh Elektrotechnik & Engineering

8시간 동안 최대 1,500개의 와이어 처리

자동화 촉진은 안드레아스 리플로(Andreas Ripploh)의 목표입니다. 예를 들어 그의 회사인 Ripploh Elektrotechnik & Engineering에서는 현재 Rittal의 와이어 터미널이 작동 중이며 이는 와이어 조립의 생산성을 크게 향상시킵니다.