항공 산업

고공 비행을 지원하는 Rittal

항공 산업은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 산업 중 하나입니다. 여기에서도 디지털화는 항공 산업 전반에 걸쳐 새로운 비즈니스 모델을 만들고 있습니다..

항공기 제조업체와 공급업체에서 공항과 항공사에 이르기까지 모든 이해 당사자는 디지털 문제의 영향을 받고 있으며 핵심 역량을 넘어 새로운 디지털 과제에 대한 전략적 접근 방식을 조정해야 합니다. 디지털 전략이 없으면 기업은 경쟁이 치열한 항공 시장에서 결정적인 추진력과 이점을 놓칠 위험이 있습니다.

예를 들어, 인공 지능은 생산, 유지 보수 및 비행 중 항공기 수명 주기 전반에 걸쳐 수집되는 방대한 양의 데이터를 활용하는 데 이상적입니다. 이 데이터를 분석함으로써 항공기는 전체 수명 동안 보다 효율적이고 경제적이며 더 안전한 방식으로 사용될 수 있습니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 Rittal은 데이터 센터 및 IT 네트워크를 위한 완벽한 인프라 솔루션을 제공합니다. 이러한 솔루션은 실시간 데이터 처리를 위한 엣지 데이터 센터에서 오프라인 데이터 센터의 계획 및 프로젝트 관리, 클라우드 솔루션에 이르기까지 다양합니다.

지능형 가치 사슬을 위한 강력한 인프라

이를 위해서는 고성능의 최첨단 인프라가 필요합니다. 프로세스의 원활한 실행을 보장하기 위해 절대적인 신뢰성을 제공해야 하는 중요 인프라로 분류되기 때문에 항공 분야는 높은 안전 표준을 충족해야 합니다. 추가적인 기준은 극심한 환경 영향(등유, 요소, 온도)을 견딜 수 있는 옥외용 및 실내용 인클로저와 외부 영향으로부터 보호되어야 하는 안전하고 이중화된 에너지 공급입니다.

항공 산업을 위해 Rittal은 모듈식 랙 및 인클로저 기술, 효율적인 공조, 배전, 계획 도구 및 글로벌 서비스 지원을 제공합니다. 그 결과 공항 산업을 위한 맞춤형 솔루션과 같은 항공기 및 공항의 모든 작업에 대한 인상적인 기술, 조직 및 경제적 이점이 있습니다. 포트폴리오에는 모든 실내 및 실외 요구 사항에 대해 전체적이고 프로젝트 지향적인 항공 산업의 모든 분야를 위한 완전한 시스템 및 인프라 솔루션이 포함됩니다. Rittal의 제품은 국제 규격과 표준을 충족하며 단일 소스에서 높은 수준의 효율성과 최대의 작동 안전성을 보장합니다.

예측 유지 보수

내부 유지 보수: 예측 유지 보수

빠르고 문제없는 자동화된 생산: 예측 유지 보수가 이를 가능하게 합니다.

Airbus

안전 테스트로서의 비행 시뮬레이션

A320이 함부르크 핀켄베르더에 있는 Airbus 공장의 활주로에서 처음 이륙하기 전에 항공기 기능에 대한 광범위한 테스트와 시뮬레이션이 필요합니다. 인클로저에 하드웨어와 함께 설치되는 고성능 시뮬레이션 컴퓨터는 충분히 냉각되어야 합니다.