뉴스룸

모든 새로운 리탈 소식과 비하인드 스토리.

보도 자료

리탈 뉴스룸에 오신 것을 환영합니다

최신 보도 자료와 다양한 전문 주제 및 납품 사례, 고해상도 이미지, 동영상 및 모든 문의 사항에 대해 적절한 담당자를 확인하실 수 있습니다.

 

소식 – 기업

2025. 11. 10.

리탈의 지속가능성 부문 금메달 수상

이는 미래를 향한 강력한 신호입니다: 리탈은 에코바디스(EcoVadis)로부터 성공적인 평가를 받은 데 이어 지속가능성 부문에서 금메달을 수상하며 전 세계 상위 5% 기업에 이름을 올렸습니다.

2021. 2. 24.

Rittal의 새로운 CEO

2021년 2월 1일 Friedhelm Loh 그룹의 소유주이자 CEO인 Friedhelm Loh 교수는 마르쿠스 아쉬(Markus Asch, 49세)를 Rittal International Stiftung & Co. KG의 CEO이자 Rittal GmbH & Co. KG의 경영 이사회 의장으로 임명했다.

2021. 2. 15.

성공적으로 졸업한 21명의 학생

Friedhelm Loh 그룹의 학생 21명이 학사 학위를 수여 받았다. 디지털 졸업식에서는 코디네이터와 경영진이 그룹 또는 석사 과정에서 전문가로서의 새로운 도전을 기대하는 모든 졸업생의 뛰어난 성과를 인정했다.

2020. 11. 17.

Eplan, Rittal 및 Phoenix Contact: 인클로저 제조의 산업화를 위한 표준 설정

“Smart Engineering and Production 4.0”을 통해 Eplan, Rittal 및 Phoenix Contact는 5년 전 엔지니어링 및 생산 프로세스의 지속적인 디지털화를 목표로 제어 시스템 및 스위치기어 제조를 위한 기술제휴를 수립했다.

2021. 1. 26.

German Edge Cloud, 학교로 진출: 헤센주 학교 포털을 위한 클라우드 솔루션이 높은 수요에 대처

칠판 대신 태블릿: 학교에서 미래는 디지털이다. 코로나 시대는 이것을 아주 분명하게 보여준다. German Edge Cloud(GEC)는 높은 수요에도 문제 없이 대처할 수 있는 헤센주 학교 포털용 클라우드 아키텍처를 제공했다.

2021. 1. 20.

German Edge Cloud와 IBM, 산업용 엣지 컴퓨팅을 위한 하이브리드 클라우드 솔루션을 현장에 직접 제공

데이터 주권과 함께 데이터 기반 작업 현장 애플리케이션을 빠르고 쉽게 구현하는 것은 현재 제조 산업이 직면한 가장 큰 과제 중 하나이다. German Edge Cloud(GEC)의 Industrial Edge Appliance ONCITE는 Red Hat OpenShift 기업용 Kubernetes 플랫폼을 기반으로 하는

2020. 11. 1.

더 빠른 속도, 더 적은 비용

디지털 무역 박람회인 WindEnergy 함부르크(12월 1일부터 4일까지)에서 Rittal은 제어 시스템 및 스위치기어 제조업체가 계획 및 제조 프로세스의 속도를 크게 높이고 인더스트리 4.0에 대비하여 비용을 최대 20% 절감할 수 있는 방법을 선보인다.

2020. 10. 27.

SPS Connect 2020: Eplan과 Rittal이 참여합니다!

자동화 박람회 SPS가 “SPS Connect - 디지털 자동화 허브(The digital automation hub)”로 11월 24일부터 26일까지 최초로 온라인으로 개최된다. Eplan과 Rittal은 가상으로 프레젠테이션 및 제품 기사를 통해 포괄적인 솔루션 범위를 선보인다.

2019. 12. 19.

Rittal에서의 5G 활용: 새로운 이동통신 표준으로 제조업의 길을 모색

Rittal은 업계 최초로 5G 주파수를 할당받은 업체 중 하나이다. 생산 모니터링 및 분석과 같은 이번 첫 시범 사업은 이미 추진이 결정됐다.

소식 – 제품

2021. 3. 8.

TX CableNet: 전문적인 품질의 케이블 관리를 위한 모멘텀

새로운 TX CableNet을 통해 Rittal은 전문가 수준의 네트워크 케이블링을 가속화하고 있다. 곡률 반경이 부드러운 대량의 케이블도 쉽게 삽입할 수 있으며 “폭포 원리”로 완벽한 케이블 라우팅을 구현한다. Rittal 시스템 액세서리용 피치 패턴이 있는 사전 조립된 오픈 프레임 구조는 빠른 조립과 쉬운 유지보수를 보장한다. 규격품의 표준 주문의 경우 Rittal은 24시간 이내에 배송을 약속한다.

2021. 1. 12.

개별 독립형 인클로저로 더 쉽게

열반 인클로저는 독립 사용 사례에도 자주 사용되지만 항상 최상의 솔루션은 아니다. VX SE와 같은 개별 독립형 인클로저의 장점은 지금까지 과소 평가되었다.

2020. 11. 8.

어떤 날씨에도 효율적인 냉각 장치

Rittal은 새로운 “Blue e+ Outdoor” 벽면 장착형 냉각 장치를 통해 이제 야외에에서도 사용할 수 있는 고효율 냉각 장치 시리즈를 만들고 있다.

2019. 12. 4.

2020년 트렌드에는 어떤 것들이 있을까?

2020년 Rittal IT/데이터 센터의 트렌드는 증가하는 데이터 양과 안전한 유럽 클라우드, 빠른 데이터 센터 업그레이드와 증가하는 에너지 소비이다.

be top – 스토리

다이렉트 라인

Ripploh Elektrotechnik은 중형 제어 시스템 및 스위치기어 제조 분야에서 사용 가능한 자동화에 대해 보여주고 있다. 이 중소기업은 와이어 터미널을 사용하여 와이어를 완전 자동으로 조립한다.

기록적인 시간의 IT 시스템

중국 인터넷 산업은 성장을 위한 동력이다. 새롭고 혁신적인 비즈니스 모델이 기록적인 속도로 등장하고 있다. Rittal은 Chindata와 같은 IT 회사가 디지털 세계에서 계속해서 증가하는 데이터 갈증을 해소하기 위해 가능한 가장 빠른 시간 내에 새로운 하이퍼스케일 데이터 센터를 개발할 수 있도록 지원한다.

최고 수준의 연구 스테이션

입자 가속기의 VX25: 200대 이상의 대형 인클로저가 상파울루의 Sirius 연구 스테이션에서 사용되고 있다. be top 웹 매거진에서 VX25가 연구 기록을 작성하는 데 어떻게 도움이 되는지 확인할 수 있습니다.

소식 – 책임

직업교육생 후원

2019년 여름 Rittal 재단은 환경 단체 Hessen e.V.의 Lahn-Dill 지역 지부와 협력하여 비오톱 프로젝트의 공식 후원자가 되었다.

2019. 12. 9.

Rittal 컵의 기록적인 기부: 자선을 위한 발차기

Rittal 컵 2019는 기록적인 결과를 얻었다. 10,400유로가 자선 목적으로 모금되었다.

연간 기부

해마다 Friedhelm Loh 그룹의 직원들은 도움이 필요한 사람들에게 작은 희망을 주고자 하는 열망으로 전통적인 연간 기부를 통해 기부하고 있다. 2018년에는 소유주인 Friedhelm Loh와 함께 지역 자선 단체와 예멘의 국경없는의사회에 20만 유로를 기부했다.

멀티미디어

연락처

Corporate & Brand Communications contacts

Here you will find the correct point of contact for your issue. We look forward to talking to you.