새로운 웹사이트 바로 가기 rittal.kr

식품 산업

Hot Dogs & Co. 깨끗한 생산

Rittal 위생 디자인은 식품 산업의 위생적 생산을 위한 꼼꼼한 시스템 솔루션 디자인입니다.

세척제와 소독제가 흘러 들어가면 안 되는 개방형 프로세스가 진행되는 생산 설비에서는 최적화된 인클로저와 터미널 박스, 운영 하우징이 반드시 필요합니다.

  • 설계과 엔지니어링

    • 계획, 설계, 생산 시 비용 최소화
    • 특수 HD 인클로저를 사용하여 까다로운 위생 조건 충족
    • 표준 솔루션을 이용해 계획하여 비용 및 시간 효율성 최대화

  • 제품

    • 앞으로 30° 기운 루프
    • 경첩 내부 설치
    • 빈틈이 없는 실리콘 실링, 오랫동안 사용할 수 있으며 쉽게 교체 가능
    • 모든 면이 3° 기운 터미널 박스
    • 인클로저 후면도 완벽히 세척할 수 있는 월 스페이서 브래킷
    • 외부 나사산이 없는 수평 조절 다리 및 케이블 글랜드

  • 규정 및 지침 준수

    • 기계 지침 2006/42/EG
    • EU 852/2004 규정
    • EHEDG 등과 같은 유럽 규격
    • IFS, BRC 인증/감사