강력한 전자기장
강력한 전자파 장애 영역으로부터 차폐
강력한 전자파 장애 영역은 마이크로파 건조장치, 전기 방전 시스템, 고주파 용접장치 등에서 발생합니다. Rittal의 일반 표준 인클로저는 이에 사용하기 종종 적합하지 않습니다. 이러한 경우 Rittal EMC 인클로저 사용을 권장합니다.
높은 차폐 효과
인클로저 외부 표면이 전도성 특수 실링으로 빈틈 없이 전기가 전도되도록 서로 연결되어 있습니다. 내부 표면과 실링 모서리는 코팅되지 않은 상태입니다. 기본 재료의 알루미늄 아연 코팅으로 부식이 방지됩니다.
모든 인클로저는 훌륭하게 제작된 만큼 훌륭하게 작동합니다!
모니터링 영역과 온도 제어장치 영역에 균열이 생기면 차폐 상태를 확인해야 합니다(차폐된 윈도우, 와이어 메시, 허니콤 구조).
-
차폐 효과는 다음과 같이 표시됩니다:
차폐 효과 감소 도표에서 전자기장 약화가 인클로저를 통해 로그자에서 주파수에 겹쳐지는 것을 확인할 수 있습니다.
- 20 dB 차폐 효과 감소는 계수 10만큼의 약화에 해당합니다.
- 40 dB 차폐 효과 감소는 계수 100만큼의 약화에 해당합니다.
- 60 dB 차폐 효과 감소는 계수 1000만큼의 약화에 해당합니다.
- 등