Laboratory-tested quality

"Test the Best"

모든 경계를 초월하는, 리탈의 품질 관리는

혁신적인 제품의 응용 영역으로서 더욱 다양해지고, 그 요구사항 또한 더욱 까다로워지고 있습니다.

오직 한결같은 품질 관리만이 제품, 서비스 및 내부 공정에서의 지속적인 질적 향상을 보장할 수 있습니다. 이러한 관리를 통해 리탈의 파트너들은 수준 높은 표준, 완벽한 기대 충족 및 전 세계 모든 제품을 지역제한 없이 사용할 수 있는 기회를 얻게되고, 그를 통해 이익을 창출하고 있습니다.

일관된 리탈의 품질 철학으로 DIN EN ISO 9001:2008과 같은 세계적으로 널리 알려진 증서들을 획득하였습니다.

사람과 환경의 보호 및 귀중한 자원에 대한 책임있는 행동은 증서에 중요한 역할을 합니다. 이와같은 확고한 경제 및 생태의 연계를 이유로 리탈은 DIN EN ISO 14001:2004OHSAS 18001:2007 인증을 받았습니다.

매우 엄격한 제품 규격에 대한 글로벌 기준

리탈은 일관된 품질 철학을 이행함으로써 세계적으로 널리 알려진 인증서들을 획득하였습니다. 글로벌 표준에 대한 통합적인 제품 인증과 DAR 및 UL로 부터 인가받은 자체 품질 연구소 인증제도 이외에 리탈의 품질 관리 시스템은 글로벌하게 시행되어 왔습니다. 그리고, 독일 인증기관 DQS에서 발급한 국제 인증을 보유하고 있습니다. 이는 고객이 세계 어디에 있든지 시종일관 높은 수준의 서비스와 동질의 훌륭한 제품을 제공한다는 저희 리탈의 목표를 현재까지 이행해 오고 있음을 의미합니다.

검사법

품질을 테스트 하는 것은 - 제품을 고객 중심적이고, 실용적이며 가장 최신의 상태로 유지하기 위함입니다.

자체 품질 연구소에서 리탈의 인클로저와 케이스 시스템은 매일 높은 수준을 기반으로 하여 최대의 고객 이익을 제공할 수 있음을 증명해야 합니다.

  • 언제나 완벽한 보호

    EMC 시험실험실에 있는 리탈 제품들

  • 온도시험

    고온과 저온실에서 극한의 기후조건을 시험

  • 안정상태

    압력과 장력에 대한 기계부하 테스트

  • 높은 정확성

    3D 측정

  • 완벽한 방진

    EN 60529, IP 54 그리고 IP 64에 대한 방진 테스트

  • 전면 접촉

    PE 접속부와 EN 50298에 대한 절연 저항 시험

  • 방수 문제

    EN 60529 혹은 UL 50에 대한 방수 테스트

  • 고도의 정밀함

    저희의 정밀함은 제품뿐 아니라 제조에 까지 영향을 주고있습니다.