IP 보호 등급

IEC 60 529(EN 60 529)에 준하는 보호 등급

IP 보호 등급은 2개의 분류 번호로 표시됩니다:

접촉 및 이물질 방지 보호 등급: 첫 번째 분류 번호

첫 번째
분류 번호
명칭 설명
1 직경이 50mm 이상인 고체 이물질로부터 보호 직경 50mm의 물체 탐침이 모두 들어가면 안 됩니다.1).
2 직경이 12.5mm 이상인 고체 이물질로부터 보호 직경 12.5mm의 물체 탐침이 모두 들어가면 안 됩니다.1).
연결된 테스트 핑거는 최대 80mm 들어갈 수 있습니다. 하지만 충분한 가격을 유지해야 합니다.
3 직경이 2.5 mm 이상인 고체 이물질로부터 보호 직경 2.5mm의 물체 탐침이 절대 들어가면 안 됩니다.1).
4 직경이 1.0 mm 이상인 고체 이물질로부터 보호 직경 1.0mm의 물체 탐침이 절대 들어가면 안 됩니다.1).
5 먼지로부터 보호 먼지 유입이 모두 방지되지는 않습니다. 하지만 장치의 올바른 작동 또는 안전 유지에 문제가 되는 만큼의 먼지가 유입되면 안 됩니다.
6 분진 인클로저의 진공압이 20mbar일 때 먼지가 유입되면 안 됩니다.

1) 물체 탐침의 전체 직경이 인클로저 개구부를 관통하면 안 됩니다.

 

방수 보호 등급: 두 번째 분류 번호

두 번째
분류 번호
명칭 설명
1 물방울로부터 보호 수직으로 떨어지는 물방울로 인해 손상되면 안 됩니다.
2 인클로저가 최대 15° 기울어져 있는 경우 물방울로부터 보호 인클로저가 최대 15° 수직으로 기울어져 있는 경우 수직으로 떨어지는 물방울로 인해 손상되면 안 됩니다.
3 분사되는 물로부터 보호 수직으로 최대 60°로 분사되는 물로 인해 손상되면 안 됩니다.
4 튀는 물로부터 보호 인클로저 맞은편에서 튀는 물로 인해 손상되면 안 됩니다.
5 고압수로부터 보호 인클로저 맞은편에서 뿌리는 고압수로 인해 손상되면 안 됩니다.
6 강한 고압수로부터 보호 인클로저 맞은편에서 뿌리는 강한 고압수로 인해 손상되면 안 됩니다.
7 물에 오랫동안 있는 경우 발생하는 영향으로부터 보호 인클로저가 규정 압력 및 시간 조건에서 오랫동안 물에 있는 경우 손상을 유발할 수 있는 만큼의 물이 유입되면 안 됩니다.
8 지속적으로 물에 있는 경우 발생하는 영향으로부터 보호 인클로저가 제조사와 사용자가 협정해야 하는 조건에서 지속적으로 물에 있는 경우 손상을 유발할 수 있는 만큼의 물이 유입되면 안 됩니다. 하지만
조건은 분류 번호 7번의 규정보다 엄격해야 합니다.
9 고압/스팀 분사 세척 시 생성되는 물 인클로저 맞은편에서 강한 압력으로 뿌리는 물로 인해 손상되면 안 됩니다.

보호 등급 정보 예: IP 43:
첫 번째 분류 번호 = 4:
직경이 1.0 mm 이상인 고체 이물질로부터 보호
두 번째 분류 번호 = 3:
분사되는 물로부터 보호