NEMA 보호 등급

미국 전기공업회(National Electrical Manufacturers Association)

National Electrical Manufacturers Association(NEMA)은 미국 워싱턴에 소재한 규정 제정 조직으로서, 기술 표준 번호를 공지합니다. 하지만 제품을 직접 테스트하거나 인증하지는 않습니다.

다음 NEMA 분류는 장치와의 의도하지 않은 접촉으로부터의 인간 보호와 외부 영향으로부터의 인클로저 보호를 설명합니다.

보호 등급
설명
NEMA 1 내부 사용, 떨어지는 오염 물질로부터 보호
NEMA 2 내부 사용, 떨어지는 오염 물질과 물로부터 보호
NEMA 3 외부 사용, 눈과 비, 바람에 날리는 먼지로부터 보호; 인클로저의 외부 결빙으로 인한 손상으로부터 보호
NEMA 3R 외부 사용, 눈과 비로부터 보호; 인클로저의 외부 결빙으로 인한 손상으로부터 보호
NEMA 3S 내부 또는 외부 사용, 눈과 비, 바람에 날리는 먼지로부터 보호; 결빙 상태에서도 외부 메커니즘 작동 준비 상태 유지
NEMA 4 내부 또는 외부 사용, 비, 바람에 날리는 먼지, 튀는 물과 고압수로부터 보호; 인클로저의 외부 결빙으로 인한 손상으로부터 보호
NEMA 4X 내부 또는 외부 사용, 비, 바람에 날리는 먼지, 튀는 물과 고압수, 부식으로부터 보호; 인클로저의 외부 결빙으로 인한 손상으로부터 보호
NEMA 5 내부 사용, 떨어지는 오염 물질, 공기에 있는 침전되는 먼지와 떨어지지만 부식 작용을 일으키지 않는 액체로부터 보호
NEMA 6 내부 또는 외부 사용, 떨어지는 오염 물질, 튀는 물, 일정 깊이에 부분적으로 침수되어 유입되는 물로부터 보호; 인클로저의 외부 결빙으로 인한 손상으로부터 보호
NEMA 6P 내부 또는 외부 사용, 튀는 물, 일정 깊이에 장시간 침수되어 유입되는 물로부터 보호; 인클로저의 외부 결빙으로 인한 손상으로부터 보호
NEMA 12 내부 사용, 떨어지는 오염 물질, 흩날리는 먼지와 떨어지지만 부식 작용을 일으키지 않는 액체로부터 보호
NEMA 13 내부 사용, 먼지, 떨어지는 오염 물질, 튀는 물, 기름, 부식 작용을 일으키지 않는 냉매로부터 보호

기타 정보

NEMA에 대한 자세한 정보는 다음 웹사이트를 참조하십시오 www.nema.org