리탈 코리아, 해양산업에 적합한 표준 솔루션 “Rittal – The System.”

2017-09-15. 리탈은 오는 24일부터 27일까지 부산 벡스코(BEXCO)에서 열리는 국제조선, 해양산업 전시회인 ‘코마린(KORMARINE)2017’에 참가한다.

1978년부터 2년마다 열리고 있는 코마린은 조선, 해양플랜트, 오일∙가스 분야에 걸쳐 최신 기술과 첨단 장비들을 한눈에 볼 수 있는 국제산업전시회로 국내최대, 세계 4대 규모의 조선∙해양분야 전문 비즈니스 전시회이다.

이번 전시회에서 리탈은 108㎡의 부스를 마련하고, 기업 홍보와 인클로저, 배전, 공조, IT인프라와 소프트웨어 및 서비스에 대한 통합적 솔루션 “Rittal - The System.”을 소개한다.

리탈은 기존 설치대비 최대 30%의 공간을 절감시켜주는 첨단 버스바 시스템과 유럽연합 방폭 인증 ATEX를 포함하는 국제 인증 및 IP, NEMA와 같은 보호 등급, 그리고 우수한 내식 성능을 가진 다양한 재질의 인클로저 등 해양산업에 다방면으로 활용 가능한 기술과 제품을 폭넓게 알릴 예정이다.

또한, 표준형 제품을 생산, 제공하는 글로벌 기업 리탈은 전 세계 75개국에 있는 지사로부터 언제, 어디서든 원하는 서비스를 바로 받을 수 있다는 장점을 홍보할 계획이다.

리탈은 지난 2007년부터 코마린에 지속적으로 참가해 앞선 기술력과 제품을 소개하며 제품의 우수성과 외관상의 고급스러움을 널리 알려왔다. 이와 더불어 가격 경쟁력을 높이기 위한 노력을 지속적으로 기울여왔다. 그 결과 주력 상품인 TS 8 산업용 인클로저와 운영 하우징을 국내에서 생산하게 되었고 고성능, 고품질의 제품을 고객에게 만족스러운 가격으로 납품할 수 있게 되었다.

현재 리탈코리아의 본사는 인천 송도에 위치해 있고, 부산과 광주에 지사를 두고 있다. 송도 본사에서는 고객 초청 기술세미나도 진행하고 있어 관심이 있는 고객은 본사를 방문하여 다양한 리탈의 제품과 기술, 그리고 생산∙물류 현장을 직접 확인할 수 있다. 또한, 데모트럭으로 로드쇼를 진행하고 있어 일정이 바빠 방문이 어려운 고객들도 고객의 일터 또는 가까운 곳에서 직접 제품을 보고 선택할 수 있다.

KORMARINE 2017 온라인 초청장