리탈 팁: 냉각 출력, 충분한 걸까요?
2018-05-16. 최근 기계가 고장이 났을 때 다음과 같은 질문을 떠올린다. 사용하고 있는 냉각 시스템의 요구사항을 충족시키고 모든 작동 및 주변 조건에서 열이 발산되도록 보장하는가? 리탈은 일련의 간단한 점검을 통해 기존 인클로저의 공조 평가 방법에 대한 실용적인 정보를 제공한다.
전형적인 인클로저 공조 시스템은 인클로저 내부 온도가 35°C에 맞게 설계돼있다. 즉, 냉각 장치의 성능은 모든 모터 부하 조건과 기계가 놓여진 위치에 따른 모든 주변 조건에서 인클로저 균등한 내부 온도 35°C 유지를 보장할 수 있을만큼 충분해야 한다.
온도 센서의 위치
인클로저 내부의 온도 측정은 인클로저 공조를 평가하는데 활용할 수 있다. 이를 위해, 온도 센서는 온도가 중요한 구성요소(일반적으로 주파수 변환기)의 냉각 공기 개구부에 배치하고 온도의 변화추이를 오랜 시간 동안 관찰한다. 만약 40°C를 넘는 온도가 이 위치에서 기록되면 냉각 장치의 냉각 출력은 충분하지 않거나 혹은 인클로저 내 냉각 공기 경로가 제 기능을 하지 못하는 것이다. 후자의 경우는 냉각 공기가 온도에 민감한 구성 요소에 닿지(또는 부분적으로만 도달) 않는 것을 의미한다.
냉각 장치의 제어 작동 확인
인클로저 공조 시스템의 또 다른 손쉬운 확인 방법은 냉각 장치의 제어 작동을 관찰하는 것이다. 리탈의 Blue e+ 냉각 장치와 같은 속도 제어형 냉각 장치와는 달리 기존의 인클로저 냉각 장치는 인클로저 내부의 온도가 35°C를 초과했을 때 냉각 작동의 투 포인트 조절로 시작하고, 정지 온도 30°C가 달성되면 작동을 멈춘다. (일반적인 히스테리시스는 5K)
만약 냉각 장치가 정지 온도에 도달하지 못하면 장치는 계속 작동한다. 따라서 계속된 작동은 기존 제어형 냉각 장치가 충분한 냉각 출력을 가지지 못했음을 나타낸다. 이는 인클로저 내부에 설치된 구성품으로 차가운 공기의 알맞은 공급을 부족하게 한다. 냉각 장치의 작동 조건을 결정하기 위해서는 장치를 만지는 것만으로 확인할 수 있다. 냉각 장치의 컴프레서는 냉기 생산 중에 작동하며 냉각 장치 하우징의 약한 진동을 수반하기 때문에 쉽게 감지할 수 있다. 다른 방법으로는 외부 공기 회로의 냉각 장치 배기 온도를 측정할 수 있다. 냉각 작동이 활성화된 동안 배기 온도는 주위 온도보다 상당히 높다(즉, 10 ~ 40 ℃).
핫 스팟 (국소부위 열화 현상) 파악
인클로저 공조 시스템의 개략적 점검은 적외선 온도 측정 기록 장치로 수행할 수도 있다. 인클로저 내부에 설치된 구성품의 표면 온도는 적외선 카메라로 기록된다. 만약 온도가 상당히 높은 핫 스폿("hot spots")이 발견되면 해당 지점에 충분한 냉각 공기가 공급되지 않음을 나타낸다.
(1,366자)