CEBIT 2018: 모든 엣지 시나리오를 위한 스마트한 솔루션

2018-06-11. 리탈은 CEBIT 2018 전시장 12번 홀 500 m2 부스에서 모든 엣지 시나리오에 대한 턴키 방식의 높은 가용성을 지닌 IT 인프라 솔루션을 선보일 예정이다. 리탈은 ABB와 HPE 같은 파트너사와 협력하여 스마트 산업에서 스마트 모빌리티에 이르는 다양한 첨단 엣지 솔루션을 공개할 예정이다. 리탈은 d!conomy(디코노미) 출품자이자 d!talk(디토크) 콘퍼런스의 참여사이며 CEBIT Cloud & Data Cebter Summit 개막식에서 기조연설을 할 예정이다.

헤르본, 독일, 2018년 6월 11일 - 엣지 IT 시스템은 2019년까지 사물 인터넷에 의해 생성된 데이터의 40%가량을 처리 및 분석할 것이다. 다른 예측에 따르면 약 60%에 달하는 클라우드 서버가 2025년까지 엣지 데이터 센터에 위치할 것이다.

리탈은 첨단 엣지 솔루션의 실제 예시를 CEBIT 2018에서 선보일 예정이다. "Discover the Edge" 전시회 방문객들은 스마트 산업, 스마트 모빌리티, 스마트 헬스케어 및 스마트 금융과 같은 다양한 최신 솔루션을 가까이에서 직접 경험할 수 있다. 이는 헬스케어, 리테일, 공공 부문 및 도시 인프라의 모든 측면에서 비즈니스 세계 및 사회 전반의 디지털 전환에 대한 리탈의 답변을 보여준다.

"디지털화는 모든 산업 분야에서 다양한 과제를 만들어내고 있습니다. 우리 기업의 엣지 솔루션은 기업맞춤식 IT 인프라를 빠르고, 쉬우면서도 비용 효율적으로 구현하도록 돕습니다. 결과적으로 엣지 데이터 센터를 위한 혁신적인 솔루션을 효과적으로 활용할 수 있습니다."라고 리탈의 IT 인프라 글로벌 비즈니스 사업부 담당 수석 부사장인 안드레아스 카이거(Andreas Keiger)는 설명했다.

현실 엣지 컴퓨팅을 위한 스마트한 솔루션

리탈과 파트너인 ABB와 HPE는 산업 환경에서 디지털 전환에 중점을 둔 스마트 산업 사용 사례를 발표할 예정이다. 여기에서 기업은 스마트 팩토리 애플리케이션에 로컬로 추가 IT 리소스가 필요한 경우, 제조 현장의 내부 또는 외부에 고가용성을 가진 높은 IP 등급 데이터 센터 구축하는 방법을 경험하게 된다.

"스마트 헬스케어(Smart Healthcare)" 전시는 이 특별한 분야에 디지털화가 제시하는 몇 가지 과제를 강조한다. 예를 들어 방문객은 고가용성 IT 인프라를 통해 민감한 환자 데이터를 보호할 수 있는 방법을 발견 할 수 있다.

자율주행 차량과 교통 안내 시스템과 같은 지능형 기술은 안전하고 신뢰할 수 있으며 무엇보다도 신속하면서 대량의 데이터 처리에 의존한다. 즉, IT 리소스를 가능한 한 데이터 소스에 가깝게 배치함으로써 낮은 대기 시간을 달성함과 동시에 높은 데이터 가용성이 필수적이라는 의미이다. "스마트 모빌리티(Smart Mobility)"는 이에 해당하는 솔루션을 제시한다.

최대 가동 시간을 위한 혁신적인 냉각 솔루션

데이터 센터는 최소한의 정전과 더불어 IT 시스템 운영을 안정적으로 유지하기 위해 고성능의 냉각을 필요로 한다. 리탈은 단일 랙에서부터 전체 데이터 센터까지 광범위한 신규 IT 냉각 솔루션을 CEBIT에서 선보일 예정이다. 리탈의 솔루션은 20kW의 냉각 출력을 가진 냉매 기반 시스템과 35kW 냉각 출력을 가진 하이브리드 솔루션(간접 프리 쿨링으로), 그리고 차세대 수냉식 IT 냉각 솔루션을 포함하고 있다.

지능형 솔루션에 대한 지능적인 통찰

리탈은 전시를 진행하면서 자체 부스에서 스마트 모빌리티, 스마트 리테일 및 스마트 금융 관련 짧은 프레젠테이션을 매일 주최할 예정이다. 이와 더불어 CEBIT d!talk 콘퍼런스에서 참가하여 "오픈 컴퓨팅 인프라(Open Compute Infrastructure) - 오픈 하드웨어. 오픈 소프트웨어. 오픈 퓨쳐"를 비롯해 "유럽에서 가장 친환경적인 데이터 센터인 노르웨이의 Lefdal Mine 데이터 센터"라는 동향 관련 주제로 발표할 예정이다. 발표는 12번홀 Expert Stage에서 진행될 예정이다. 올해 이벤트의 하이라이트는 오는 6월 13일에 있을 CEBIT Cloud & Data Center Summit 오프닝 세션에서 리탈의 안드레아스 카이거 부사장의 기조연설이 될 것이다. 카이거 부사장은 12번 홀 Center Stage에서 오전 10시 45분 "엣지의 발견(Discover the Edge) - Smart Solutions. Real Business"에 대해 이야기할 예정이다.

더 자세한 정보는 www.rittal.com/cebit을 참조하시기 바랍니다.

(2,244자)