리탈 11~25kW 신규 Blue e 칠러

2019-06-25. 리탈은 11~25kW 출력 등급의 새로운 "Blue e" 칠러로 기계와 인클로저를 위한 자사의 냉각 기술을 크게 향상시켰다. 40% 적은 냉매를 사용한 신제품은 지속 가능한 환경 보전에 중요한 기여를 할 것으로 기대된다. 이와 함께 사용자는 정교한 온도 조절, 간단해진 운영 및 설치, 그리고 새로운 안전 기능으로부터 이점을 얻을 수 있다. 선조립 형태의 옵션 패키지는 빠른 구입이 가능해 정밀 제어 시스템, 높은 압력 요구 사항 또는 낮은 온도에서의 견고한 옥외 애플리케이션과 같은 모든 요구를 충촉할 수 있다.

칠러에 의한 액체 재 냉각은 많은 산업 공정에서 원활한 운영을 위한 기본 요구 사항 중 하나이다. 예를 들어 인클로저 및 특히 공작기계는 정밀한 금속 가공을 위해 정확한 온도 제어 기능이 있어야 한다. 그 외에도 작동 및 설치가 용이하고 최대한의 안전을 제공하는 솔루션이 필요하다. 사용자는 더 이상 기꺼이 긴 납기를 기다리려하지 않을것이다. 맞춤형 기술 솔루션은 규격품이면서 표준형으로 신속하게 이용할 수 있어야 한다. 마지막으로 고객이 지속가능성과 환경 친화에 중점을 두는 현상은 계속해서 증가하고 있다.

지속가능하고 환경 친화적인 냉각

신규 Blue e 칠러의 개발로 리탈은 이러한 모든 요구를 충족시키는 성숙한 솔루션 패키지를 제공할 수 있게되었다. 1.5~6 kW의 Blue e+ 칠러뿐만 아니라 Blue e칠러는 11~25kW 범위의 4가지 출력 등급과 1.5~6kW의 Blue e+ 칠러 외에 660 x 1265 x 1315 mm와 760 x 1265 x 1515 mm (WxHxD)의 두 가지 외함 크기로 강력한 산업 표준(IP 44, 전기)으로 사용할 수 있다. 마이크로 채널 기술을 사용하고 열교환 기의 매우 높은 핀 효율(작은 채널과 직경이 대략 1mm인 압출 알루미늄 프로파일)덕분에 이 장치는 이전보다 40% 적은 냉매를 사용한다. 열교환기가 100% 알루미늄으로 만들어지기 때문에 갈바니 부식은 일어나지 않는다.

필요에 따른 제어

팬과 컴프레서는 디지털 컨트롤러를 통해 중앙에서 제어된다. 이러한 방식으로 냉매의 온도를 정교하게 제어할 수 있다. 기본 히스테리시스는 ± 2K이지만 선택적으로 ± 0.25K의 정밀 제어(고압가스 바이패스)도 가능하다. 이렇게 하면 가공된 공작물에 문제 원인이되는 온도 변동을 방지하고 일관된 품질을 보장할 수 있다.

쉬운 사용

칠러 전면부에 있는 다국어, 산업용 터치 디스플레이 및 지능형 통신 인터페이스는 작동과 분석 모두를 용이하게 한다. 결과적으로 장치의 매개 변수화 뿐만 아니라 데이터 및 시스템 메시지의 판독이 명확하고 신속하게 수행되어 일반 텍스트로 표시된다. 오류 메시지는 세가지 단계(주의, 오류 그리고 유지 보수)로 우선 순위가 지정되고 표시된다.

재빠른 조립

Blue e 칠러는 연결 준비가 돼있으며 플러그 앤 플레이를 통해 신속하게 작동할 수 있다. 리프팅 아이 볼트는 포크 리프트 트럭 운반에 적합한 베이스/주추와 함께 운반을 용이하게 한다. 균일한 물 연결, 조절 가능할 오버플로 밸브(바이패스 밸브) 및 모든 부품에 대한 이상적인 접근성으로 장비 및 서비스 직원이 장치에서 쉽게 작업할 수 있습니다.

안전을 생각하다

통합된 오버플로 밸브는 consumer가 폐쇄되어 펌프가 작동할 때 냉각수 순환을 일정하게 유지한다. 이러한 점은 냉각수 펌프가 과부하되지 않도록 보호한다. 오버플로 밸브는 사용할 수 있도록 미리 장착돼 있고 50-Hz 또는 60-Hz 가동을 설정할 수 있다. 충전 레벨 모니터링 시스템은 최고 신뢰성과 향상된 가용성을 보장한다. 이 외에도 선택적 유량 모니터가 너무 낮으면 시스템의 오염이나 막힘과 같은 유압 오류를 초기 단계에서 감지할 수 있다.

신속하게 이용가능한 옵션 패키지

추가 서비스로 리탈은 미리 구성된 옵션 패키지를 재고품으로 빠르게 공급하여 거의 모든 수요에 적합한 솔루션을 제공한다. 예를 들어 다중 회로 시스템에 성능 향상 펌프 (4 그리고 6 bar)를 사용할 수 있다. 필요한 경우 정밀 제어 시스템(고온가스 바이패스)을 사용하여 ± 2K에서 ± 0.25K까지 제어 정확도를 향상시킬 수 있다. 또한 Blue e 냉각기는 -20 °C 이하의 저온 영역용으로 준비 할 수 있다. 레이저 응용 분야뿐만 아니라 수냉식 응축기 또는 가열 장치가 장착 될 수 있으며 특수 페인트로 맞춤화 할 수 있다.