리탈의 새로운 NEMA 3R/4 냉각 장치

다운로드 보도자료 이미지

2019-05-28. 오늘날 옥외 적용을 위한 냉각 기술은 높고 낮은 온도, 습기 및 먼지와 같은 열악한 환경에서도 제대로 그 기능을 해야 한다. 전기 엔지니어링 기업과 운영사는 최신식 냉각 시스템으로부터 최대의 에너지 효율성, 스마트 네트워킹, 최고수준의 인증과 글로벌 서비스를 기대하고 있어 요구 조건은 더욱더 까다로워지고 있다. 리탈은 이렇게 까다로워지고 있는 요구 조건을 만족시킬 자사의 신규 NEMA 3R/4 냉각 장치를 선보였다. 신규 냉각 장치는 IP 보호 등급 56, 에너지 효율적인 Blue e 기술, 스마트 IoT 기능, 북미 시장과 전 세계 서비스를 위한 "cULus Listed" 인증을 보유하고 있어 매우 뛰어난 제품이다.

폐수처리, 태양광 및 대체 에너지 애플리케이션 혹은 톨게이트와 같은 인프라 프로젝트를 위한 옥외 시스템은 플랜트 건설업자 또는 운영자에게 자주 어려움을 준다. 이러한 이유로 옥외에 설치된 패널과 스위치기어는 어떠한 날씨에도 완벽하게 작동해야한다. 리탈은 특히 북미 시장을 겨냥한 새로운 NEMA 3R/4 냉각 장치를 개발해 극한의 조건에서도 안전하게 인클로저를 작동시킬 수 있다. 이를 통해 빗물, 진눈깨비, 결빙(NEMA 3R) 및 풍력에 의한 먼지 및 비, 스프레이 워터 및 제트 워터(NEMA 4)로 인한 손상으로부터 실외에 설치한 경우에도 냉각 장치 기술이 최적으로 보호되고 안정적으로 작동한다.

신규 냉각 장치는 500~2,500W까지의 4가지 전력 등급으로 강철 재질로 제공되며 -20°C ~ +50°C의 온도 범위에서 작동한다. 냉각 장치의 콤프레서는 +10°C ~ +50°C 온도 범위에서 작동한다. 외부 온도가 +10°C 이하이면 장치는 자동으로 순수 내부 팬 작동으로 전환한다. 보호 등급 UL Type 3R/4, UL Type 12 및 IP 56이 이 신규 제품에 적용돼 있다.

에너지 효율과 IoT 기능

신규 냉각 장치는 후면에 표준으로 통합된 e-Comfort 컨트롤러, 콘덴서에 RiNano 코팅 및 전기 응축수 증발(1000W부터) 기능을 갖춘 에너지 효율적인 Blue e 벽면 장착형 냉각 장치 형태로 제공된다. IoT 인터페이스와 Blue e 어댑터와 함께 리탈은 Blue e 냉각 장치의 지능형 네트워킹 및 디지털화를 지원한다. 이를 통해 자동화 논리에 개입하지 않고도 장치를 Industrial 4.0 환경에 쉽게 연결할 수 있다. IoT 인터페이스는 통합된 웹서버를 통해 빠르고, 간편하며 어떠한 프로그래밍 없이 구성과 시운전을 할 수 있다. 이러한 부분이 마스터 / 슬레이브 네트워크에서 최대 10개의 냉각 장치의 상태 모니터링을 가능하게 한다. 예를 들면, 알람 및 시스템 메시지는 물론 인클로저의 현재 내부 온도 및 주변 온도를 표시할 수 있다.

간편해진 인증과 글로벌 서비스

cULus FRRA, CE 및 EAC 승인 외에도 냉각 장치에는 "cULus Listed" 승인이 있다. 이 승인은 미국과 캐나다 시장을 겨냥한 기계와 장비의 국제 제조업체가 UL (Underwriters Laboratories) 및 CSA (Canadian Standards Association)의 승인을 훨씬 쉽게 설계하고 인가받을 수 있음을 의미한다. 결과적으로 눈에 띄는 비용 절감으로 이어질 것이다. 리탈은 전 세계 150개의 고객 서비스 지역, 독일 전역에 40여 명의 서비스 기술자 및 국제적으로는 1,000명이 넘는 서비스 엔지니어를 통해 지역 사회에 서비스를 제공함으로써 빠른 대처를 보장한다.